(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ตู้แร็คตู้

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • รูปภาพของ ผลิตภัณฑ์ เป็นเพียงภาพตัวแทนเท่านั้น สเปค อาจแตกต่างกันไปตาม รหัสรุ่น/ Part number ซึ่งรวมถึง รูปทรง และสี
  • [ประกาศสำคัญเกี่ยวกับราคาปลีก]
    หลังจากยืนยัน รหัสรุ่น/ Part number แล้ว ให้คลิกปุ่ม "ตรวจสอบราคา" ที่ด้านขวาของหน้าเพื่อแสดงราคาล่าสุด
  • เริ่ม :
    ฿ 67,770.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
SCR-18JI SALE
SCR-18KI SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง คลองเลื่อย เนื้อหา (อุปกรณ์เสริม) JAN Code มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 103,842.00

฿ 77,881.50

CONTAINER RACK CASE 1 ชิ้น 25 วัน กล่อง HK-130T: 66 ชิ้น (ใส)/ กระดาน หิ้ง: 10 แผ่นกระดาน 4549347309286 65 1 หน่วย

฿ 67,770.00

฿ 50,827.50

CONTAINER RACK CASE 1 ชิ้น 57 วัน กล่อง HK-230T: 33 ชิ้น (ใส)/ ชั้น กระดาน ของ: 10 แผ่นกระดาน 4549347309279 61 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ชั้นวางของแบบลิ้นชัก
  • ความกว้าง (mm)
    852
  • ความลึก (mm)
    320
  • ความสูง (mm)
    1800
  • ตัวผลิตภัณฑ์:ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • สี
    งาช้าง
  • จำนวนชั้นวางของ(ชั้น)
    10
  • ความต้านทาน โหลดไฟฟ้า / เครื่องวัดระดับน้ำ สม่ำเสมอ(กิโลกรัม)
    50
  • สถานะการจัดส่ง ( ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป / ชนิดประกอบ)
    ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป
  • ความจุ
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ตู้ เก็บของแบบเปิดที่จัดเก็บกล่องใส่ถังชิ้นส่วน เรซิ่น
[คุณสมบัติ]
· เป็น คลองเลื่อย พื้นฐานที่ใช้ร่วมกับคอนเทนเนอร์ต่างๆ ในกล่อง กล่องอเนกประสงค์
· พิกัดน้ำหนัก ที่กระจายสม่ำเสมอต่อชั้นวาง: 100 กก. (ซีรีส์ NCR) และ 50 กก. (ซีรีส์ SCR) ซึ่งแข็งแรงพอๆ กับชั้นวาง เหล็กกล้า
· ซีรีส์ NCR เป็นประเภท SA ที่สามารถเปิดฝาหน้าต่างขนาดเล็กแบบโปร่งใสได้ และซีรีส์ SCR เป็นประเภท Z ที่มีช่องเปิดกว้างเพื่อให้เข้าถึงได้ง่าย
· ผลิตภัณฑ์ในซีรีส์ SCR สามารถใช้กับกล่องรวมกันได้ฟรี โดยการเพิ่มชั้น กระดาน (อุปกรณ์เสริม)

รหัสรุ่น
SCR-18JI SALE
SCR-18KI SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง คลองเลื่อย เนื้อหา (อุปกรณ์เสริม) JAN Code มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 103,842.00

฿ 77,881.50

CONTAINER RACK CASE 1 ชิ้น 25 วัน กล่อง HK-130T: 66 ชิ้น (ใส)/ กระดาน หิ้ง: 10 แผ่นกระดาน 4549347309286 65 1 หน่วย

฿ 67,770.00

฿ 50,827.50

CONTAINER RACK CASE 1 ชิ้น 57 วัน กล่อง HK-230T: 33 ชิ้น (ใส)/ ชั้น กระดาน ของ: 10 แผ่นกระดาน 4549347309279 61 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์

ข้อมูลจำเพาะ และคุณสมบัติพื้นฐานของ ผลิตภัณฑ์

ซีรีส์ NCR
ตู้แร็คตู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพ ผลิตภัณฑ์ (NCR-15A)

กว้าง×ลึก×สูงหมายเลขผลิตภัณฑ์น้ำหนัก
920 × 310 × 1535NCR-15A54 กก
920 × 310 × 1895NCR-18A66 กก
ตู้แร็คตู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพ ผลิตภัณฑ์ (NCR-15E)

กว้าง×ลึก×สูงหมายเลขผลิตภัณฑ์น้ำหนัก
920 × 310 × 1535NCR-15E52 กก
920 × 310 × 1895NCR-18F65 กก.
ตู้แร็คตู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพ ผลิตภัณฑ์ (NCR-15C)

กว้าง×ลึก×สูงหมายเลขผลิตภัณฑ์น้ำหนัก
920 × 310 × 1535NCR-15C41 กก
920 × 310 × 1895NCR-18D66 กก
ซีรีส์ SCR
ตู้แร็คตู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพ ผลิตภัณฑ์ (SCR-18CI)

กว้าง×ลึก×สูงหมายเลขผลิตภัณฑ์น้ำหนัก
852 × 320 × 900SCR-9AI30 กก
852 × 320 × 1800SCR-18AI48 กก
852 × 320 × 1800SCR-18CI50 กก
ตู้แร็คตู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพ ผลิตภัณฑ์ (SCR-18FI)

กว้าง×ลึก×สูงหมายเลขผลิตภัณฑ์น้ำหนัก
852 × 320 × 900SCR-9BI33 กก
852 × 320 × 1800SCR-18TI48 กก
852 × 320 × 1800SCR-18FI48 กก
ตู้แร็คตู้: รูปภาพที่เกี่ยวข้อง

ภาพ ผลิตภัณฑ์ (SCR-18GI)

กว้าง×ลึก×สูงหมายเลขผลิตภัณฑ์น้ำหนัก
852 × 320 × 900SCR-9CI27 กก
852 × 320 × 1800SCR-18BI47 กก
852 × 320 × 1800SCR-18GI48 กก

วิธีการใช้งานและตัวอย่างการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน

คู่มือการใช้งาน