1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม บางกระเบื้อง 2000

ใบมีดลบคม บางกระเบื้อง 2000
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • ส่วนลดตามปริมาณ
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,933.22/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ให้ งานละเอียด และความรู้สึกในการตัดที่ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
T2000U-105
T2000U-125
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)

฿ 1,933.22

DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 10520

฿ 2,662.48

DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น มีส่วนลด 5 วัน 12522

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร รุ่น ล้อ ประเภทคลื่น สเปค ชนิดแห้ง
ใช้ กระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้อง ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1.1 ปลาย ความสูง(มิลลิเมตร) 5
ส่วนประเภทรายละเอียด 1 สำหรับการตัดที่ งานละเอียด ส่วนประเภทรายละเอียด 2 ชนิดเน้นความเร็ว คุณสมบัติ แผ่นวงจร แบบขั้นบันได อย่างแน่นหนาทำให้ไม่สามารถผลิต ใบมีดลบคม บางได้เหมือนกับผลิตภัณฑ์ทั่วไป ชนิดแห้ง
ใช้ กระเบื้องทั่วไปกระเบื้องแข็งกระเบื้องเครื่องสำอางคุณภาพสูงแผงครัว อุตสาหกรรม เซรามิก (ไม่ได้มีไว้สำหรับผลิตภัณฑ์ ไม้อัด ) ปริมาณบรรจุกล่องขนาดเล็ก 10