1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Katabutsu II

Katabutsu II
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,738.32/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ใบเลื่อยนี้สามารถใช้ได้กับทุกสิ่ง สามารถตัดเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตได้ ชนิดแห้ง กระเบื้องเซรามิกเนื้อแข็ง, วัสดุกระเบื้องทนไฟ, คอนกรีตแข็ง, อิฐแข็ง, แกรนิต ฯลฯ

รหัสสินค้า
KB2-105-1.8-20
KB2-105-2.0-20
KB2-125-22
KB2-150-22
KB2-185-25.4
KB2-200-25.4
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางรู
(มิลลิเมตร)
ปริมาณบรรจุกล่องขนาดเล็ก

฿ 2,738.32

DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 3 วัน 1051.8206

฿ 2,814.04

DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 3 วัน 1052206

฿ 3,950.72

DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 3 วัน 1252226

฿ 5,536.36

DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 150222-

฿ 6,440.94

DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 185225.4-

฿ 7,194.75

DIAMOND CUTTER 1 ชิ้น 5 วัน 200225.4-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ ใบตัดเพชร รุ่น ล้อ ประเภทคลื่น สเปค ชนิดแห้ง
ใช้ คอนกรีต และปูน / หิน / กระเบื้องมุงหลังคาและกระเบื้อง ปลาย ความสูง(มิลลิเมตร) 7 ส่วนประเภทรายละเอียด 1 สำหรับวัสดุคาร์ไบด์
ส่วนประเภทรายละเอียด 2 ชนิดมีสมดุลความเร็ว/อายุการใช้งาน คุณสมบัติ สามารถตัดเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตได้ ชนิดแห้ง ใช้ กระเบื้องเซรามิกเนื้อแข็ง, วัสดุกระเบื้องทนไฟ, คอนกรีตแข็ง, อิฐแข็ง, แกรนิต ฯลฯ