1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
W ตัดหินลับ

W ตัดหินลับ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 207.62/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัดเร็วเป็นพิเศษบางพิเศษ 0.8 มม

รหัสสินค้า
WCS-106A
WCS-106A-5P
WCS-106A-10P
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความหนา
(มิลลิเมตร)
จำนวนที่มีอยู่ มวล
(ก.)
ใช้ คุณสมบัติ JAN Code

฿ 207.62

CUTTING STONES 1 ชิ้น 31 วัน 0.8 / 1.0วัตถุ เดียว23การตัดโลหะและ สเตนเลส ทั่วไปหน้าแปลน งานขึ้นรูป (จดสิทธิบัตร) / ตัดเร็วใช้ได้นานปลอดภัย / รูปทรง ตัดคลื่น (จดสิทธิบัตรแล้ว)4907052363427

฿ 538.39

CUTTING STONES 1 ชิ้น 31 วัน 0.8 / 1.0คลองเลื่อย 5 ชิ้น120การตัดโลหะและ สเตนเลส ทั่วไปหน้าแปลน งานขึ้นรูป (จดสิทธิบัตร) / ตัดเร็วใช้ได้นานปลอดภัย / รูปทรง ตัดคลื่น (จดสิทธิบัตรแล้ว)4907052363434

฿ 750.03

CUTTING STONES 1 ชิ้น 31 วัน 1.0 / 1.2คลองเลื่อย 10 ชิ้น292สำหรับตัดโลหะทั่วไปท่อ เหล็กกล้า แท่งร็อด ทรงกระบอกบาร์ผิดปกติท่อสแตนเลส ฯลฯเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการตัด แท่งร็อด และทำให้งานรวดเร็วเนื่องจากไม่ก่อให้เกิดเสี้ยนมากหน้าแปลน เป็นเอกลักษณ์ - การ งานขึ้นรูป แบบรวม การ (PAT.) จะไม่ใช้งานไม่ สสาร จะบางเพียงใดผลิตในญี่ปุ่นคุณภาพสูง4907052363342

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส สารขัดถู A / WA
ขนาดอนุภาค(#) 46 ความแข็ง P เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 106
ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน(มิลลิเมตร) 15 ความเร็วต่อพ่วงสูงสุด(เมตร / นาที) 4800 ความเร็วการหมุนสูงสุด(รอบต่อนาที) 14400
เสริมกำลังสุทธิ รวม 2 แผ่น