1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกเอ็นมิลล์ โนส บอล _ โปรโตสตาร์ HSC 30 การประมวลผล สีทา, น้ำมันชักเงา เฉพาะด้านH8001919 (รหัสสินค้า)

ดอกเอ็นมิลล์ โนส บอล _ โปรโตสตาร์ HSC 30 การประมวลผล สีทา, น้ำมันชักเงา เฉพาะด้านH8001919
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 9,963.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

คาร์ไบด์ ระยะยาว 2-4 ฟันพร้อม ใบมีดลบคม กลาง มุม บิด 30 °เฉพาะสำหรับการแปรรูป สีทา, น้ำมันชักเงา

รหัสสินค้า
H8001919-4-20
H8001919-4-40
H8001919-6-30
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด R
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
จำนวนร่อง
(แผ่น)
ความยาวใต้คอ
(มิลลิเมตร)
d2
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางขลุ่ย (h8) D
(มิลลิเมตร)

฿ 9,963.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 242203.94

฿ 10,270.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 242403.94

฿ 10,666.00

WPR END MILLS 1 ชิ้น 31 วัน 364305.96

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิด ดอกกัดเอ็นมิลหัวมนก้านยาวคาร์ไบด์ (Long Neck Radius End Mill (Carbide)) รู วัสดุชิ้นงาน สีทา, น้ำมันชักเงา / เรซิ่น การเคลือบผิว เสื้อเพชร
ความยาวโดยรวม(มิลลิเมตร) 100 ลิงค์เส้นผ่าศูนย์กลาง(มิลลิเมตร) 6 การแปรรูปใช้งาน พื้นผิว โค้ง
สเปค P-Norm XL ( ก้าน DIN 6535 HA) L4(มิลลิเมตร) 64 คุณสมบัติ คาร์ไบด์ ยาว 2 ถึง 4 ฟันด้วย ใบมีดลบคม ตรงกลาง มุมเอียงของฟันเกลียว 30 °