(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ชนิดต๊าป | การเคาะ เครื่องมือ ที่เกี่ยวข้อง | เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ | ไม่มี | ชนิดการเคลือบ | แบบไม่เคลือบ |
---|---|---|---|---|---|
รูปแบบการขาย | คลองเลื่อย | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสว่าน(มิลลิเมตร) | 3.4:10 ชิ้น 4.3:2 ชิ้น 5.2:2 ชิ้น | ต๊าป (Call) | M4 × 0.7:8 ชิ้น / M5 × 0.8:2 ชิ้น / M6 × 1.0:2 ชิ้น |
ส่วนประกอบในชุด | ดอกต๊าปร่องเกลียว:12 / ดอกสว่าน มาซามุเนะพิเศษ:14 / เฟืองวงล้อ- ประเภท มือจับ:1 | ชิ้นที่รวมอยู่(ชิ้น) | 26 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน ESD-26S ในชุด คลองเลื่อย ดอก ดอกต๊าปร่องเกลียว / ดอกสว่าน สำหรับงาน แบบใช้ไฟฟ้า
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง