1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ดอกต๊าปร่องเกลียว【1-3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

ISS TAP

ดอกต๊าปร่องเกลียว
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 412.29/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

รูปทรงร่องมุมบิด มุมตัด และมุมคมตัดให้การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งส่งผลให้มีแรงบิดการตัดต่ำเป็นพิเศษและมีความต้านทานการสึกหรอที่เพิ่มขึ้น ส่วนเกลียวยังมีการออกซิไดซ์เพื่อความทนทานโดดเด่น

รหัสสินค้า
SPT-M16-2.0
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ชนิดวัสดุเครื่องมือ ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รูปแบบการขาย ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต
(มิลลิเมตร)
ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสว่าน
(มิลลิเมตร)
ต๊าป (Call) ส่วนประกอบในชุด ชิ้นที่รวมอยู่
(ชิ้น)
รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ

฿ 1,768.56

ISS TAP 1 ชิ้น 10 วัน -M162-95รายการเดียว32H214.010.012.5----SKH

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ชนิดเกลียว มิเตอร์วัดไฟ ชนิดต๊าป ดอกต๊าปร่องเกลียว เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ ที่รวมอยู่
ชนิดการเคลือบ การประมวลผลตุ๊ด

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPT-M16-2.0 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียว

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
3P-SPT-M4-0.7
SPT-M10-1.5
SPT-M14-2.0
SPT-M20-2.5
SPT-M24-3.0
SPT-M3-0.5
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเป็นไปตามมาตรฐานขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) ระยะพิทช์
(มิลลิเมตร)
ชนิดวัสดุเครื่องมือ ความยาวรวม (L)
(มิลลิเมตร)
รูปแบบการขาย ความยาวเกลียว
(มิลลิเมตร)
ความละเอียด เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต
(มิลลิเมตร)
ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสว่าน
(มิลลิเมตร)
ต๊าป (Call) ส่วนประกอบในชุด ชิ้นที่รวมอยู่
(ชิ้น)
รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ

฿ 1,178.92

1 แพ็ค

3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน -M40.7-52มีบลิสเตอร์แพ็คมาให้13-3.34.05---3HSSE

฿ 678.96

1 ชิ้น 1 วัน -M101.5-75รายการเดียว24H28.55.57----SKH

฿ 1,349.44

1 ชิ้น 10 วัน -M142-88รายการเดียว30H212.08.010.5----SKH

฿ 3,116.00

1 ชิ้น 10 วัน -M202.5-105รายการเดียว37H317.51215----SKH

฿ 5,035.00

1 ชิ้น 12 วัน -M243-120รายการเดียว45H321.015.019.0----SKH

฿ 427.41

1 ชิ้น 10 วัน -M30.5-46รายการเดียว18H22.53.24.0----SKH