(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รูปทรงร่องมุมบิด มุมตัด และมุมคมตัดให้การออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งส่งผลให้มีแรงบิดการตัดต่ำเป็นพิเศษและมีความต้านทานการสึกหรอที่เพิ่มขึ้น ส่วนเกลียวยังมีการออกซิไดซ์เพื่อความทนทานโดดเด่น
รหัสสินค้า |
---|
SPT-M10-1.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ชนิดวัสดุเครื่องมือ | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปแบบการขาย | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | ความละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต (มิลลิเมตร) | ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสว่าน (มิลลิเมตร) | ต๊าป (Call) | ส่วนประกอบในชุด | ชิ้นที่รวมอยู่ (ชิ้น) | รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 678.96 | TAP | 1 ชิ้น | 1 วัน | - | M10 | 1.5 | - | 75 | รายการเดียว | 24 | H2 | 8.5 | 5.5 | 7 | - | - | - | - | SKH |
กำลังโหลด …
ชนิดเกลียว | มิเตอร์วัดไฟ | ชนิดต๊าป | ดอกต๊าปร่องเกลียว | เคลือบผิว ใช่/ไม่ใช่ | ที่รวมอยู่ |
---|---|---|---|---|---|
ชนิดการเคลือบ | การประมวลผลตุ๊ด |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SPT-M10-1.5 ในชุด ดอกต๊าปร่องเกลียว
รหัสสินค้า |
---|
1P-SPT-M3-0.5 |
1P-SPT-M6-1.0 |
3P-SPT-M4-0.7 |
SPT-M14-2.0 |
SPT-M16-2.0 |
SPT-M20-2.5 |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ชิ้น รวม | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | เป็นไปตามมาตรฐาน | ขนาดเกลียว (ค่ากำหนด) | ระยะพิทช์ (มิลลิเมตร) | ชนิดวัสดุเครื่องมือ | ความยาวรวม (L) (มิลลิเมตร) | รูปแบบการขาย | ความยาวเกลียว (มิลลิเมตร) | ความละเอียด | เส้นผ่านศูนย์กลางของรูไพล็อต (มิลลิเมตร) | ส่วนสี่เหลี่ยมผืนผ้าของด้าม (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางลิ้งค์ (มิลลิเมตร) | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกของสว่าน (มิลลิเมตร) | ต๊าป (Call) | ส่วนประกอบในชุด | ชิ้นที่รวมอยู่ (ชิ้น) | รายละเอียดของชนิดวัสดุเครื่องมือ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 504.91 | 1 ชิ้น | ขอราคา | - | M3 | 0.5 | - | 46 | มีบลิสเตอร์แพ็คมาให้ | 18 | - | 2.5 | 3.2 | 4.0 | - | - | - | - | HSSE | |||
฿ 518.59 | 1 ชิ้น | 31 วัน | - | M6 | 1 | - | 61 | มีบลิสเตอร์แพ็คมาให้ | 19 | - | 5.0 | 4.5 | 6.0 | - | - | - | - | HSSE | |||
฿ 1,178.92 | 1 แพ็ค | 3 ชิ้นต่อแพ็คเกจ | 31 วัน | - | M4 | 0.7 | - | 52 | มีบลิสเตอร์แพ็คมาให้ | 13 | - | 3.3 | 4.0 | 5 | - | - | - | 3 | HSSE | ||
฿ 1,349.44 | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | M14 | 2 | - | 88 | รายการเดียว | 30 | H2 | 12.0 | 8.0 | 10.5 | - | - | - | - | SKH | |||
฿ 1,768.56 | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | M16 | 2 | - | 95 | รายการเดียว | 32 | H2 | 14.0 | 10.0 | 12.5 | - | - | - | - | SKH | |||
฿ 3,116.00 | 1 ชิ้น | 10 วัน | - | M20 | 2.5 | - | 105 | รายการเดียว | 37 | H3 | 17.5 | 12 | 15 | - | - | - | - | SKH |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง