1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อย สำหรับงานทุบรถ (รหัสสินค้า)

MOT TIP SAWS

เลื่อย สำหรับงานทุบรถ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,461.43/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการใช้งานหลาย ๆหน่วยเดียวรองรับงานรื้อต่างๆตระหนักถึง ความทนทาน ยอดเยี่ยมผ่านการใช้ ปลาย มี ความแข็ง สูงLow-Noise แผ่นสลิท ดูดซับเสียงรบกวน

รหัสสินค้า
KTR-180
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,461.43

MOT TIP SAWS 1 ชิ้น 10 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน สำหรับเหล็กและ สเตนเลส ชิป IC เซอร์เม็ต ประสิทธิภาพการตัด (เหล็กและ เหล็กกล้า)(มิลลิเมตร) 6
ประสิทธิภาพการตัด (สแตนเลส)(มิลลิเมตร) 3 เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 180 ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 1.8
จำนวนร่อง(P) 40 ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 1.4 การกำหนดใบมีด CB-n
เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 20 ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด(rpm) 5500 ใช้ เหล็กและ เหล็กกล้า สเตนเลส โลหะเลื่อน อะลูมิเนียมพลาสติก ไม้ ฯลฯ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KTR-180 ในชุด เลื่อย สำหรับงานทุบรถ