1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อย ปลาย เพื่อสวรรค์อันสดใส

MOT TIP SAWS

เลื่อย ปลาย เพื่อสวรรค์อันสดใส
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 7,328.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· รองรับการใช้งาน กับ เครื่องตัด เลื่อย ตัด ปลาย ความเร็วสูง
· รุ่น ใช้งานได้:Shindaiwa LA1205, sanko-mitachi SSC305, mac MAC305, อาจอุตสาหกรรม MC-305M, หินเจียร ฟูจิ MFG FT305 ฯลฯ

รหัสสินค้า
HKT-305
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 7,328.00

MOT TIP SAWS 1 ชิ้น 12 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็ก ชิป IC เซอร์เม็ต เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 305
ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 2 จำนวนร่อง(P) 60 ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 1.6
ความหนาที่แตกสลายได้(มิลลิเมตร) 2.3 การกำหนดใบมีด ACBn-4 เส้นผ่าศูนย์กลางรู(มิลลิเมตร) 25.4
ความเร็วในการหมุนในการทำงานสูงสุด(rpm) 4000 ใช้ วัสดุ มุงหลังคาเบาราวแขวน.

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน HKT-305 ในชุด เลื่อย ปลาย เพื่อสวรรค์อันสดใส