(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
มิเตอร์วัดไฟ การเปิดรับภาพถ่ายแบรนด์ชั้นนำ SEKONICI - 346 มิเตอร์
ประเภทผลิตภัณฑ์ | luminometer | รายการวัด | ความสว่าง | ระยะเวลา การวัด | 0.5 วินาที |
---|---|---|---|---|---|
ช่วงการวัด | 2.50lx ถึง 200.000lx | ช่วง อุณหภูมิใช้งาน ทำงาน(°C) | 0-40 | ช่วงอุณหภูมิการเก็บรักษา(°C) | -20 - 60 |
คุณสมบัติ | มิเตอร์วัดไฟ ความสว่าง ขนาดกะทัดรัด น้ำหนักเบา ใช้งานง่ายนี้ติดตั้ง โหมด การจับเวลาตั้งแต่ 1 ถึง 60 วินาที สามารถเลือกการวัดแบบต่อเนื่องและโหมดการวัดเดี่ยวได้ | ใช้ | อุตสาหกรรม: อุปกรณ์ควบคุม แหล่งกำเนิดแสงไฟ ในสถานที่ผลิต รัฐบาลที่เกี่ยวข้อง: มาตรฐานสุขภาพ กีฬา: การตรวจสอบมาตรฐานความปลอดภัย สถาปัตยกรรม: การก่อสร้างงานไฟฟ้าพิพิธภัณฑ์หอศิลป์: การจัดแสดงนิทรรศการแสดง ระบบไฟส่องสว่าง หน้าต่างการเกษตร: อุปกรณ์ควบคุม ความส่องสว่างสำหรับการเพาะปลูกภาพยนตร์โทรทัศน์: อุปกรณ์ควบคุม ฟเฟกต์แสง | น้ำหนัก(ก.) | ประมาณ 95 (รวม ถ่าน ) |
พาวเวอร์ซัพพลาย | แบตเตอรี่ AA x 1 (อัลคาไลน์, แบตเตอรี่แมงกานีส, แบตเตอรี่ลิเธียม, แบตเตอรี่ ni-mh) | อุปกรณ์เสริม มาตรฐาน | เคส อ่อน, แบตเตอรี่สำหรับจอภาพ (แบตเตอรี่ชนิด AA แห้ง แมงกานีส ) | Class | มาตรฐาน JIS> (* 1) |
ตรวจจับแสง | ซิลิคอน ไดโอด รูปถ่าย | แสดง | หน่วย: ลักซ์ตัวเลขที่มีประสิทธิภาพ: 3 หลัก | ความแม่นยำ ความเป็นเชิงเส้น | ±5%(23℃±2℃) |
คุณสมบัติอื่น ๆ | นอกช่วงการวัด: ฟังก์ชั่น แจ้งเตือน, อายุการใช้งานแบตเตอรี่, ฟังก์ชั่น ปิด อุปกรณ์แหล่งจ่าย อัตโนมัติ (ประมาณ 4 นาทีหลังจากการใช้งานครั้งสุดท้าย) | ขนาด(มิลลิเมตร) | ประมาณ W 63 x H 110 x D 22 |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน I-346 ในชุด เครื่องวัดความสว่าง i - 346
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง