(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โต๊ะทำงานปานกลางชนิด KV รับ โหลดไฟฟ้า 1200 กก

โต๊ะทำงานปานกลางชนิด KV รับ โหลดไฟฟ้า 1200 กก

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 20,537.02 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
KV-393F
KV-593F
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (mm) ภายใน มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดแผงด้านบน
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 20,537.02

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 35 วัน 900 W630 × D528 × H635 900 × 750 × 30 36 1 หน่วย

฿ 26,193.02

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 35 วัน 1500 W1230 × D528 × H635 1500 × 750 × 30 53 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

โต๊ะรับน้ำหนักปานกลาง ที่มี ตัวเครื่อง หลักทำจาก ท่อเหล็ก แบบเหลี่ยม ( ท่อเหล็ก เหล็กกล้าโครงสร้าง ) ที่มีความแข็งแรงและทนทานต่อการกักเก็บฝุ่น
[คุณสมบัติ]
·ด้วยการเพิ่มตัวเลือกทำให้สามารถปรับแต่งได้อย่างอิสระ
·รับ โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ 1,200 กก.ปัจจัย ด้านความปลอดภัย 20% สำหรับ การ แสดงความต้านทาน โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·โต๊ะทำงานขนาดกลางที่เลือกโดยผู้ใช้จำนวนมากเพื่อประสิทธิภาพด้าน ความคุ้มค่าต่อต้นทุน ยอดเยี่ยม
·สามารถใช้เป็น ฐานรอง/แผ่นรอง สำหรับเครื่องมือและห้องร่าง
·สามารถใช้เป็น โต๊ะวางชิ้นงาน โลหะที่โรงเรียนได้

รหัสรุ่น
KV-393F
KV-593F
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง (mm) ภายใน มิติ
(มิลลิเมตร)
ขนาดแผงด้านบน
(มิลลิเมตร)
มวล
(กิโลกรัม)
ความจุ

฿ 20,537.02

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 35 วัน 900 W630 × D528 × H635 900 × 750 × 30 36 1 หน่วย

฿ 26,193.02

STAINLESS STEEL WORKBENCHES 1 ชิ้น 35 วัน 1500 W1230 × D528 × H635 1500 × 750 × 30 53 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1