(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
แว่นขยายสำหรับสวมทับดวงตาทำหน้าที่เป็น เครื่องมือ เสริมในการผลิตซ่อมแซมและ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
NO.2048-A13D |
NO.2048-A20D |
NO.2048-A26D |
NO.2048-A48D |
NO.2048-A60D |
NO.2048-A80D |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การขยายภาพ (x) | ระยะที่มีประสิทธิภาพ (มิลลิเมตร) | ระยะโฟกัส (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ขนาด (มิลลิเมตร) | Dioptory | เสริม | วัสดุ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,470.00 | TOU LOUPE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 3.3 | 22 | 76.2 | 10 | - | 13 | แว่นขยายสำหรับสวมทับดวงตาซึ่งทำหน้าที่เป็น เครื่องมือ ช่วยในการผลิตซ่อมแซมและแปรรูปนาฬิกาอัญมณี ฯลฯ | อะลูมิเนียม | ||
฿ 1,475.00 | TOU LOUPE | 1 ชิ้น | 16 วัน | 5 | 22 | 50.8 | 10 | - | 20 | แว่นขยายสำหรับสวมทับดวงตาซึ่งทำหน้าที่เป็น เครื่องมือ ช่วยในการผลิตซ่อมแซมและแปรรูปนาฬิกาอัญมณี ฯลฯ | อะลูมิเนียม | ||
฿ 999,999,999.00 | TOU LOUPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 6.7 | 22 | 38.1 | 11 | - | 26 | แว่นขยายสำหรับสวมทับดวงตาซึ่งทำหน้าที่เป็น เครื่องมือ ช่วยในการผลิตซ่อมแซมและแปรรูปนาฬิกาอัญมณี ฯลฯ | อะลูมิเนียม | ||
฿ 999,999,999.00 | TOU LOUPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 12 | - | 20.3 | - | ø37×30.5 | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | TOU LOUPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 15 | - | 17.8 | - | ø37×30.5 | - | - | - | ||
฿ 999,999,999.00 | TOU LOUPE | 1 ชิ้น | ขอราคา | 20 | - | 12.7 | - | ø37×30.5 | - | - | - |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แว่นขยายแบบสวมหัว | ที่มาของแสง | ไม่มี |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง