(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ผลิตภัณฑ์นวัตกรรมที่ออกแบบมาสำหรับการซูมแบบปรับเปลี่ยนได้พร้อมการปรับอัตราส่วนการขยายแบบไม่ต้องใช้แว่นขยายเพียงอันเดียว
ประเภทผลิตภัณฑ์ | แว่นขยายทรงถ้วย | การขยายภาพ(x) | 8 ถึง 16 | ที่มาของแสง | ไม่มี |
---|---|---|---|---|---|
มีหรือไม่มี สเกลวัด | ไม่รวม | ความลาดเอียงขั้นต่ำ(มิลลิเมตร) | 0.1 | ระยะที่มีประสิทธิภาพ(มิลลิเมตร) | 10-20 |
มวล(ก.) | 149 | ขนาด(มิลลิเมตร) | 45φ× 65 | ขอบเขตการมองเห็น(mmφ) | 20 ถึง 10 |
คุณสมบัติ | เช่นเดียวกับข้อมูลจำเพาะของเลนส์กล้องจะได้รับการเคลือบสีดำอลูมิเนียมที่มีความแม่นยำซึ่งช่วยให้สามารถซูมขึ้นลงได้อย่างราบรื่นและ 8x, 10x, 12x, 14x และ 16x ที่แสดงบนหน้าต่างขนาดเล็กโดยการหยุดคลิกซึ่งจะช่วยเลือกอัตราส่วนการขยาย |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง