1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
อ่างวางบนเคาน์เตอร์ 90° E6819

อ่างวางบนเคาน์เตอร์ 90° E6819
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 772.33/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เหล็กกล้าไฮสปีด - ไม่เคลือบ
· แบบหล่อ C
· การบิดเอียงขวา
· มุมลบมุม 90°

รหัสสินค้า
E6819-4.3
E6819-6.3
E6819-8.3
E6819-16.5
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางเครื่องมือ
(มิลลิเมตร)
L1
(มิลลิเมตร)
d1
(มิลลิเมตร)
d3
(มิลลิเมตร)

฿ 772.33

WTX CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 10 วัน 4.34041.3

฿ 775.77

WTX CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน 6.34551.5

฿ 875.89

WTX CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 10 วัน 8.35062

฿ 1,505.00

WTX CHAMFERING CUTTERS 1 ชิ้น 12 วัน 16.560103.2

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน การทําแชมเฟอร์ หลุม มุมบริเวณปลายแหลม (ø) 90 วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป / สเตนเลส / เหล็กหล่อ / อะลูมิเนียม / ไททาเนียม / ทองแดง / เรซิ่น
ใบมีดลบคมเดี่ยวและใบมีดลบคมคู่ ใบมีดลบคม เดี่ยว ประเภทวัสดุเครื่องมือ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) การเคลือบผิว Y/N NA
ประเภทการเคลือบผิว แบบไม่เคลือบ ประเภท ก้าน ชนิดก้านตรง มาตรฐาน DIN 335
คุณสมบัติ เหล็กกล้าไฮสปีด, ไม่เคลือบ, แบบหล่อ C, บิดขวา, มุม ลบ มุม 90 °