(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·ประเภทเงียบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับ การขัดเงา การหล่อ งานขัด ของชิ้นส่วนเชื่อม งาน การขัดเงา ต่างๆ งาน งานลับคม/งานเจียรไน หนัก ฯลฯ
รหัสสินค้า |
---|
FG-3H-1 |
FG-3H-2 |
FG-3HL-1 |
FG-4HL-1 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | จำนวนการหมุนเวียน โหลดไฟฟ้า ฟรี (รอบต่อนาที) | ความยาวโดยรวม (มิลลิเมตร) | ปริมาณการใช้อากาศ (ลบ.ม. / นาที) | บังคับขนาด เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D. หินลับ (มิลลิเมตร) | บังคับความหนาขนาดคม (มิลลิเมตร) | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 11,246.00 | AIR GRINDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 14600 | 317 | 0.55 | 65 | 13 | 124-7875 | 1500 | ||
฿ 11,246.00 | AIR GRINDERS | 1 ชิ้น | 12 วัน | 12700 | 317 | 0.55 | 75 | 13 | 124-9959 | 1500 | ||
฿ 19,017.00 | AIR GRINDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12000 | 522 | 0.55 | 65 | 13 | 124-8243 | 1900 | ||
฿ 21,978.00 | AIR GRINDERS | 1 ชิ้น | 1 วัน | 12000 | 585 | 0.8 | 75 | 19 | 124-8251 | 2700 |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ประเภทดูดซับเสียง | ความดันลม ใช้งาน(Mpa) | 0.63 | ทิศทางการ ระบบระบายอากาศ | ด้าน |
---|---|---|---|---|---|
รุ่น รายละเอียด | ประเภทหินลับ | บังคับขนาด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน หินลับ(มิลลิเมตร) | 9.5 | พอร์ตเชื่อมต่อ สายยาง นำเข้า | RC3 / 8 |
ใช้ | สำหรับการ งานขัด รอยเชื่อมแบบหล่อการ การขัดเงา งานต่าง ๆ และงาน งานลับคม/งานเจียรไน หนัก ฯลฯ | ข้อดี | ผลิตภัณฑ์ ทำงานเงียบ ๆ |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง