1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Wave king (ประเภทคลื่น)

Wave king (ประเภทคลื่น)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 3,459.50/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ตัดได้ดีทำความสะอาด การขัดเงา

รหัสสินค้า
WK-105
WK-125
WK-155
WK-180
WK-205
WK-255A
WK-350A
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
จอแสดงผลนิ้ว ความกว้างของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลางภายใน
(มิลลิเมตร)
แหวน รวม
(มิลลิเมตร)
JAN Code ขนาดบรรจุภัณฑ์

฿ 3,459.50

HBM DIAMOND BLADE 1 ชิ้น 31 วัน 10524″7.020154986362520065W147×H181

฿ 5,037.78

HBM DIAMOND BLADE 1 ชิ้น 31 วัน 12525″7.022204986362520072W147×H181

฿ 6,479.99

HBM DIAMOND BLADE 1 ชิ้น 31 วัน 15526″7.025.420·22·254986362520089W188×H220

฿ 7,758.94

HBM DIAMOND BLADE 1 ชิ้น 31 วัน 18027″7.025.420·22·254986362520096W217×H256

฿ 8,861.31

HBM DIAMOND BLADE 1 ชิ้น 31 วัน 20528″7.025.420·22·254986362520102-

฿ 9,881.45

HBM DIAMOND BLADE 1 ชิ้น 31 วัน 2552.510″7.525.420 · 224986362520225-

฿ 13,691.07

HBM DIAMOND BLADE 1 ชิ้น 31 วัน 3502.514″7.530.520 · 22 · 25.44986362520300-

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภท ล้อ ประเภทคลื่น การใช้งาน สำหรับ คอนกรีต ปูน / วัสดุ หิน / กระเบื้อง มอเตอร์ สำหรับใช้งาน เครื่องตัด ป้องกันฝุ่นละออง , เครื่องลับคม/เครื่องเจียรไน แผ่นดิสก์ , เครื่องตัดมือ, เครื่องตัดเครื่องยนต์
วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุ วัสดุก่อสร้าง - ท่อเหล็ก ฮูมร่อง รูปทรงตัว U ดีที่สุด วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - คอนกรีต ดีที่สุด วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - ยางมะตอย เป็นไปได้
วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - หินอ่อนเทียม เป็นไปได้ วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - บล็อค สี ดี วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - อิฐแดง ดี
วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุ วิศวกรรมโยธา ALC ดี วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - กระดาน ซีเมนต์อัด ดี วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - ปูน ดี
วัสดุก่อสร้าง ทั่วไป / วัสดุก่อสร้าง - บล็อค เป็นไปได้ กระเบื้องพอร์ซเลน วัสดุ เซรามิก เป็นไปได้ อิฐ คุณสมบัติทนไฟ วัสดุ เซรามิก เป็นไปได้
วัสดุเซรามิกกระเบื้องเซรามิก ดี กระเบื้องหลังคาเคลือบ วัสดุ เซรามิก ดี วัสดุ มุงหลังคากระเบื้อง เซรามิก สีดำ ดี
วัสดุเซรามิกเข้าข้างเซรามิก ดี กระดานชนวน วัสดุ เซรามิก ดี วัสดุ เรซิ่น FRP เป็นไปได้
แผ่นพีวีซีทำจากวัสดุเรซิน เป็นไปได้ วัสดุ หิน - หินแกรนิต เป็นไปได้ วัสดุ หิน - หิน teppei (pyroxene andesite) เป็นไปได้
วัสดุ หิน - หินอ่อน เป็นไปได้ ท่อ เหล็กหล่อ อื่น ๆ ไม่เหมาะสม แก้วอื่น ๆ เป็นไปได้