1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบเลื่อยสายพานรวม【1-10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

HBM SAW BLADE

ใบเลื่อยสายพานรวม
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 308.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการตัดท่อ วัสดุเหล็กกล้า ฯลฯ

รหัสสินค้า
SU-1518
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ซี่, แถว, ชุด การใช้งาน ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: สเตนเลส ( วัสดุ ท่อเหล็ก )
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: สเตนเลส ( วัสดุ เหล็กกล้า )
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: Ironwork ( วัสดุ ท่อเหล็ก )
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: Ironwork ( วัสดุ เหล็กกล้า )
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (เหล็กกล้า)
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: ท่อ PVC
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: ไม้
(มิลลิเมตร)
JAN Code ขนาดบรรจุภัณฑ์

฿ 4,576.00

HBM SAW BLADE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

31 วัน 18เหล็กและ เหล็กกล้า / สเตนเลส / PVC / อะลูมิเนียม15013060 หรือน้อยกว่า2.5 หรือน้อยกว่า60 หรือน้อยกว่า1.5 ถึง 41.5 ถึง 460 หรือน้อยกว่า-4986362360098W40XH200

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ความหนา(มิลลิเมตร) 0.9 มอเตอร์ สำหรับใช้งาน เลื่อยฉลุ, เลื่อยเดินหน้าถอยหลัง รุ่น รองรับการใช้งาน สำหรับ Makita, Hitachi, Ryobi, BOSCH