1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบเลื่อย Bimetal Saber【10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ】 (รหัสสินค้า)

HBM SAW BLADE

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,752.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับการตัดท่อ วัสดุ เหล็กกล้า ฯลฯ

รหัสสินค้า
BS-2014
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ซี่, แถว, ชุด ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: สเตนเลส ( วัสดุ ท่อเหล็ก )
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: Ironwork ( วัสดุ ท่อเหล็ก )
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: Ironwork ( วัสดุ เหล็กกล้า )
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (เหล็กกล้า)
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: ท่อ PVC
(มิลลิเมตร)
JAN Code ขนาดบรรจุภัณฑ์

฿ 3,622.77

HBM SAW BLADE 1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 14200180115 หรือน้อยกว่า115 หรือน้อยกว่า3–83–8115 หรือน้อยกว่า4986362360173W40XH257

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

การใช้งาน เหล็กและ เหล็กกล้า / สเตนเลส / PVC / อะลูมิเนียม ความหนา(มิลลิเมตร) 0.9 ความสามารถในการตัด: สเตนเลส ( วัสดุ เหล็กกล้า )(มิลลิเมตร) 2.5 หรือน้อยกว่า
มอเตอร์ สำหรับใช้งาน เลื่อยฉลุ, เลื่อยเดินหน้าถอยหลัง รุ่น รองรับการใช้งาน สำหรับ makita, hitachi, ryobi, BOSCH) คุณสมบัติ เป็น ถอด bimetallic ปลาย ใบมีดลบคม ทำจาก เหล็ก โคบอลต์ เหล็กกล้าความเร็วสูง (HSS) และด้านหลังทำด้วย เหล็กกล้า สปริงชิป ICสามารถใช้กับ วัสดุ งาน วัสดุ ต่างๆ

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BS-2014 ในชุด ใบเลื่อย Bimetal Saber

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
BS-1614
BS-1618
BS-2018
BS-2514
BS-2518
BS-3014
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำชิ้น รวมส่วนลดปริมาณวันจัดส่งจำนวน ซี่, แถว, ชุด ความยาวโดยรวม
(มิลลิเมตร)
ความยาวของ ใบมีดลบคม มีประสิทธิภาพ
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: สเตนเลส ( วัสดุ ท่อเหล็ก )
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: Ironwork ( วัสดุ ท่อเหล็ก )
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: Ironwork ( วัสดุ เหล็กกล้า )
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: โลหะที่ไม่ใช่เหล็ก (เหล็กกล้า)
(มิลลิเมตร)
ความสามารถในการตัด: ท่อ PVC
(มิลลิเมตร)
JAN Code ขนาดบรรจุภัณฑ์

฿ 2,752.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

6 วัน 1416014060 หรือน้อยกว่า60 หรือน้อยกว่า3–83–860 หรือน้อยกว่า4986362360159W40XH200

฿ 2,752.00

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 1816014060 หรือน้อยกว่า60 หรือน้อยกว่า1.5 ถึง 41.5 ถึง 460 หรือน้อยกว่า4986362360166W40XH200

฿ 3,646.93

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 18200180115 หรือน้อยกว่า115 หรือน้อยกว่า1.5 ถึง 41.5 ถึง 4115 หรือน้อยกว่า4986362360180W40XH257

฿ 4,983.35

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 14250230150 หรือน้อยกว่า150 หรือน้อยกว่า3–83–8150 หรือน้อยกว่า4986362360197W40XH300

฿ 4,983.35

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 18250230150 หรือน้อยกว่า150 หรือน้อยกว่า1.5 ถึง 41.5 ถึง 4150 หรือน้อยกว่า4986362360203W40XH300

฿ 5,527.59

1 แพ็ค

10 ชิ้นต่อแพ็คเกจ

5 วัน 14300280175 หรือน้อยกว่า175 หรือน้อยกว่า3–83–8175 หรือน้อยกว่า4986362360210W45XH350