(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
AZ-10752 กางเกงคาสโตร

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,432.83 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
10752-008-3L
10752-008-4L
10752-008-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด สารบัญ

฿ 1,493.13

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 6 วัน 3L 1 ชิ้น

฿ 1,553.44

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 6 วัน 4L 1 ชิ้น

฿ 1,432.83

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 6 วัน M 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

รายละเอียดสินค้า

ชุดปฏิบัติงานทำจากไนล่อนที่กักเก็บความร้อนได้ดี
[คุณสมบัติ]
· ใช้วัสดุไนล่อนที่ต้านทานลมได้อย่างดีเยี่ยม
· กางเกงกันหนาวที่เหมาะสำหรับฤดูหนาว พร้อมซับในอะคริลิกที่ช่วยกักเก็บความร้อน
· วัสดุ: ไนล่อนทวิลล์ 100%.
· กระดุม: โลหะ
·ซิป: โลหะ (หัวซิป: โลหะ)

รหัสรุ่น
10752-008-3L
10752-008-4L
10752-008-M
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ขนาด สารบัญ

฿ 1,493.13

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 6 วัน 3L 1 ชิ้น

฿ 1,553.44

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 6 วัน 4L 1 ชิ้น

฿ 1,432.83

WORK CLOTHES 1 ชิ้น 6 วัน M 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1