1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นอินฟราเรดFD-800

KET GAUGES

มิเตอร์วัดไฟ ความชื้นอินฟราเรดFD-800
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 999,999,999.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ในขณะที่ชดเชยข้อบกพร่องของเทอร์มิสเตอร์ แต่ยังช่วยให้สามารถตั้งค่าเงื่อนไขการ การทำความร้อน/ การอบแห้งที่เหมาะสมตามลักษณะของตัวอย่าง

[คุณสมบัติ]
·การ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิขั้นสูง:นอกเหนือจากการ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิเทอร์มิสเตอร์แบบเดิม (T1) แล้วยังมีการใช้ เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี (T2) ที่วัดอุณหภูมิตัวอย่างโดยตรงทำให้สามารถ อุปกรณ์ควบคุม อุณหภูมิขั้นสูงที่ใช้ประโยชน์สูงสุดจากข้อดีของทั้งสองหน่วย
·ลดเวลาในการวัด:การวัดอุณหภูมิของตัวอย่างโดยตรงช่วยให้สามารถอุ่นตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะ ข้อต่อลด เวลาในการวัดได้อย่างมาก
·การวัด งานละเอียด:เนื่องจากสามารถวัดอุณหภูมิของตัวอย่างได้จึงสามารถกำหนดสภาวะความร้อนที่เหมาะสมให้สอดคล้องกับลักษณะของตัวอย่างหลีกเลี่ยงการเผาไหม้หรือการเปลี่ยนแปลงและทำให้สามารถวัดความชื้นได้แม่นยำยิ่งขึ้น

รหัสสินค้า
FD-800
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 999,999,999.00

KET GAUGES 1 ชิ้น ขอราคา

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

ประเภทผลิตภัณฑ์ มิเตอร์วัดไฟ ความชื้น วิธีการวัด วิธีการอบแห้งด้วยความร้อนและ การ วัด มวล มวล ตัวอย่าง 0.1-120 กรัม / ใด ๆ มวล
รายละเอียดช่วงการวัด 0-100% ( ฐานรอง/แผ่นรอง เปียก, ส่วนที่ ตัน ), 0-500% ( ฐานรอง/แผ่นรอง แห้ง) ตัวเลขแสดงผลต่ำสุด การเปลี่ยนปริมาณความชื้นระหว่าง 0.01% ถึง 0.1% มวล 0.001 กรัม การใช้พลังงาน สูงสุด 900 W
วิธีการแสดงผล LCD พร้อมแสงพื้นหลัง (137 x 43 มม.) แหล่งความร้อน เครื่องทำความร้อนอินฟราเรดความยาวคลื่นปานกลาง (200W x 2) พาวเวอร์ซัพพลาย AC100 ถึง 120 V / 220 ถึง 240 V (50/60 hz)
เอาต์พุต ภายนอก อินเตอร์เฟส RS-232C ตัวเลือก เครื่องพิมพ์ VZ-330, กระดาษ เครื่องพิมพ์ (10 ม้วน), ผ้าใบแลพแผ่นชีต อะลูมิเนียม (500 ผ้าใบแลพแผ่นชีต ), คลองเลื่อย สอบเทียบ เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี GF-200 ( เทอร์โมมิเตอร์ ดิจิตอล, มาตรฐาน การทำความร้อน ), FD-800 เครื่องบันทึกข้อมูล ซอฟท์แวร์ FDL-01, เครื่องบดตัวอย่าง TQ-100, เคส กระจกขจัดกลิ่น FW-100, ผ้าใบแลพแผ่นชีต ใยแก้ว (100 ผ้าใบแลพแผ่นชีต) ความสามารถในการทำซ้ำ (ค่า เบี่ยงเบน มาตรฐาน ) มวล 5 กรัมหรือสูงกว่า 0.05% (อัตราส่วนน้ำ) ตัวอย่างน้ำหนัก 10 กรัมหรือ 0.02% (อัตราส่วนน้ำ) สูงกว่า (อุปกรณ์ควบคุม)
โหมด การวัด โหมดหยุดอัตโนมัติ, โหมดหยุดเวลา, โหมดการอบแห้งอย่างรวดเร็ว, โหมดการอบแห้งช้า, โหมดการอบแห้งขั้นตอน, โหมดการวัดค่า (เปรียบเทียบ) ช่วงการตั้งค่าอุณหภูมิ เมื่อใช้เทอร์มิสเตอร์ (T1) 30 ถึง 180 ° C (ที่ 1 ° C ช่วงเวลา) เมื่อใช้ เทอร์โมมิเตอร์ชนิดยิงรังสี (T2) 30 ถึง 250 ° C (ที่ 1 ° C ช่วงเวลา) ตัวอย่างจาน ทำ SUS (เส้นผ่าศูนย์กลาง 130 มม. ความลึก 13 มม.)
อุปกรณ์เสริม แผ่นตัวอย่างอะไหล่แผ่นอลูมิเนียม ฯลฯ ขนาดและน้ำหนัก 220 (W) × 415 (D) × 220 (H) มม. 5.4 กก บันทึกเกณฑ์การวัด Class 100
แรม ,หน่วยความจำ ข้อมูล ข้อมูล 100 ชิ้น