1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
MASAMUNE

MASAMUNE
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 700.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ซีรีส์ "มาซามุเนะ" ที่ตระหนักถึง พื้นผิว การตัดที่แม่นยำและสะอาด ไลน์อัพเต็มขนาด 190-380 มม. สำหรับการตัดร่องใน ข้อต่อ ไม้

รหัสสินค้า
MAT-MS-165
MCT-YSD-190M
MCT-YSD-255M
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(P)
เส้นผ่าศูนย์กลางรูตรงกลาง
(มิลลิเมตร)
รุ่นที่ รองรับการใช้งาน JAN Code

฿ 700.38

TIPSAW 1 ชิ้น 6 วัน 1651.65220แบบกลม4534587 641654

฿ 1,294.41

TIPSAW 1 ชิ้น 6 วัน 19027220เลื่อยวงเดือน สไลด์ / เลื่อย ตั้งโต๊ะ4534587 251976

฿ 5,549.67

TIPSAW 1 ชิ้น 10 วัน 2552.810025.4เลื่อยวงเดือน สไลด์ / เลื่อย ตั้งโต๊ะ4534587 252553

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน ไม้ ประเภทรายละเอียด MASAMUNE วัสดุตัดที่เข้ากันได้ ไม้, ไม้ลามิเนต, ไม้อัด, ไม้อัดฟิล์ม, วัสดุ MDF, วัสดุ OSB
ฟลูออรีน NA แผ่นสลิท NA