1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
โยชิสุเนะ

โยชิสุเนะ
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 845.11/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เครื่องเลื่อยแบบเงียบพร้อมช่องเลเซอร์สีที่มีคุณสมบัติป้องกันเสียงรบกวนและป้องกันการสั่นสะเทือนที่ยอดเยี่ยม

รหัสสินค้า
MAT-TY-147CS
MAT-TY-165CS
MAT-TY-190CS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
JAN Code

฿ 851.14

TIPSAW 1 ชิ้น 5 วัน 1471.44534587 721127

฿ 845.11

TIPSAW 1 ชิ้น 9 วัน 1651.64534587 721134

฿ 845.11

TIPSAW 1 ชิ้น 8 วัน 1901.64534587 721141

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน ไม้ จำนวนฟลุต(P) 52 เส้นผ่าศูนย์กลางรูตรงกลาง(มิลลิเมตร) 20
วัสดุตัดที่เข้ากันได้ ไม้, ไม้ลามิเนต, ไม้อัด, ไม้อัดเคลือบฟิล์ม, วัสดุ MDF, วัสดุ OSB, พื้น, แผ่นฉนวน, ไฟเบอร์บอร์ด, ไม้ระแนง, ไม้อัดสี รุ่นที่ รองรับการใช้งาน แบบกลม ฟลูออรีน NA
แผ่นสลิท 4P