1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ซุปเปอร์มังกรเยอรมัน (รหัสสินค้า)

TIPSAW

ซุปเปอร์มังกรเยอรมัน
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,019.99/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

การ การตัดแต่งขึ้นรูปด้วยเครื่องจักร แบบขั้นบันได พิเศษทำให้ ใบมีดลบคม บางที่ มี ความหนา 1.3 มม. ตัดอย่างรวดเร็ว

รหัสสินค้า
MAT-YSD-165DS
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 1,019.99

TIPSAW 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน ไม้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 165 ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 1.3
จำนวนฟลุต(P) 52 เส้นผ่าศูนย์กลางรูตรงกลาง(มิลลิเมตร) 20 วัสดุตัดที่เข้ากันได้ ไม้, ไม้ลามิเนต, ไม้อัด, ไม้อัดเคลือบฟิล์ม, วัสดุ MDF, วัสดุ OSB, พื้น, แผ่นฉนวน, ไม้อัดพาร์ติเคิล, ไม้อัดสี, ไฟเบอร์บอร์ด, ไม้ระแนง, ไม้ระแนง, สไตโรโฟม
รุ่นที่ รองรับการใช้งาน แบบกลม ฟลูออรีน NA แผ่นสลิท NA
JAN Code 4534587 111652

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน MAT-YSD-165DS ในชุด ซุปเปอร์มังกรเยอรมัน