1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
หินเจียรสำหรับตัด Super Cobra Baikiru 125 มม.

หินเจียรสำหรับตัด Super Cobra Baikiru 125 มม.
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 701.80/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

Super Cobra 125 มม. ได้รับการปรับปรุงเพิ่มเติม ประสิทธิภาพการตัดที่ไม่เคยมีมาก่อน การตัดที่รวดเร็ว

รหัสสินค้า
CBA-125-5P
CBA-125-SP
YSD-125CBF10
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งความแข็ง
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
ประเภทรายละเอียด ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน คลองเลื่อย เนื้อหา JAN Code จำนวนที่มีอยู่
(ผ้าใบแลพแผ่นชีต)

฿ 1,236.97

CUTTING WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน 1251.3Super Cobra Bikel 12515-4534587 8120615

฿ 701.80

CUTTING WHETSTONE 1 ชิ้น 31 วัน --ชุดเริ่มต้น Super Cobra 125-Baikill 125 (1 แผ่น), ฝาครอบตัด (YSD-125CAB)4534587 812078-

฿ 999,999,999.00

CUTTING WHETSTONE 1 ชิ้น ขอราคา 1251.3Super Cobra Bikel 12515-4534587 81301310

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

รุ่นผลิตภัณฑ์ แบน วัสดุชิ้นงาน เหล็กกล้าทั่วไป ใช้ ท่อเหล็ก, เหล็กเส้น, ทองแดง, แผ่นเหล็กบาง, แผ่นคลื่น, กรอบกระจก, ALC ฯลฯ