1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เลื่อยวงเดือน สไลด์สุดทรงพลัง / ตั้งโต๊ะ - ใช้ (ตัด วัสดุ ต่างๆ)

เลื่อยวงเดือน สไลด์สุดทรงพลัง / ตั้งโต๊ะ - ใช้ (ตัด วัสดุ ต่างๆ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,749.54/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เดสก์ท็อปทรงพลังและ เลื่อยวงเดือน เลื่อน ได้ การตัด ไม้ อะลูมิเนียม เหล็กหรือ พีวีซี ทำได้ด้วยชิ้นเดียวนี้ด้วยเศษโลหะผง

รหัสสินค้า
SPT-YSD-190SOY
SPT-YSD-216SOY
SPT-YSD-255SOY
SPT-YSD-305SOY
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(P)
เส้นผ่าศูนย์กลางรูตรงกลาง
(มิลลิเมตร)
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด
(รอบต่อนาที)
รุ่นที่ รองรับการใช้งาน แผ่นสลิท JAN Code

฿ 1,749.54

TIPSAW 1 ชิ้น 3 วัน 190272206,000เลื่อยวงเดือน สไลด์ / เลื่อย ตั้งโต๊ะ5P4534587 502153

฿ 2,931.73

TIPSAW 1 ชิ้น 10 วัน 216210025.45,000เลื่อยวงเดือน สไลด์ / เลื่อย ตั้งโต๊ะ5P4534587 502115

฿ 3,932.51

TIPSAW 1 ชิ้น 3 วัน 2552.28025.44,500เลื่อยวงเดือน สไลด์ / เลื่อย ตั้งโต๊ะNA4534587 502122

฿ 5,709.48

TIPSAW 1 ชิ้น 10 วัน 305310025.44,000เดสก์ทอปNA4534587 502139

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน เหล็ก วัสดุตัดที่เข้ากันได้ ไม้, ไม้ลามิเนต, เหล็ก, ท่อพีวีซีอลูมิเนียม