1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เครื่องตัดขอบ/Meitter (สำหรับ งานเซาะร่อง แบบปรับได้)

TIPSAW

เครื่องตัดขอบ/Meitter (สำหรับ งานเซาะร่อง แบบปรับได้)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,218.18/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

เมื่อติดตั้ง หน้าแปลน สำหรับขอบตัด ใบมีดลบคม เดี่ยวนี้จึงเป็นที่นิยมสำหรับการตัดขอบและการตัดแบบล้าง

รหัสสินค้า
KT-YSD-100DX-MG
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,218.18

TIPSAW 1 ชิ้น 8 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน ไม้ เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.(มิลลิเมตร) 100 ความหนาของใบมีด(มิลลิเมตร) 1.6
จำนวนฟลุต(P) 40 ประเภทรายละเอียด เครื่องตัดขอบมังกร (สำหรับตัดขอบ) เส้นผ่าศูนย์กลางรูตรงกลาง(มิลลิเมตร) ชนิดเกลียวใน
วัสดุตัดที่เข้ากันได้ ไม้, ไม้ลามิเนต, ไม้อัด, วัสดุ MDF, วัสดุ OSB, ไม้อัดสี รุ่นที่ รองรับการใช้งาน เครื่องมือ ฟลูออรีน NA
แผ่นสลิท NA JAN Code 4534587 071093

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน KT-YSD-100DX-MG ในชุด เครื่องตัดขอบ/Meitter (สำหรับ งานเซาะร่อง แบบปรับได้)