1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
BANKIN MASTER (ตัดสังกะสี/ แผ่น โลหะ)

BANKIN MASTER (ตัดสังกะสี/ แผ่น โลหะ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,467.94/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

สำหรับ แผ่น โลหะอเนกประสงค์ ช่วยให้สามารถตัด ชนิดแผ่นเพลท โลหะและ วัสดุอื่น ๆ สะดวกสบาย เกรดสูงสุด ใช้ " ปลายโลหะ" ที่มีความแข็งสูง

รหัสสินค้า
SPT-YSD-100SOB
SPT-YSD-125SOB
SPT-YSD-165SOB
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก/O.D.
(มิลลิเมตร)
ความหนาของใบมีด
(มิลลิเมตร)
จำนวนฟลุต
(P)
ความเร็วการหมุนรอบการทำงานสูงสุด
(รอบต่อนาที)
รุ่นที่ รองรับการใช้งาน JAN Code

฿ 1,467.94

TIPSAW 1 ชิ้น 6 วัน 1001.23613,000ชุด4534587 507110

฿ 1,577.20

TIPSAW 1 ชิ้น 6 วัน 1251.24610,000ของสะสม/ เลื่อยวงเดือน4534587 507127

฿ 1,849.31

TIPSAW 1 ชิ้น 10 วัน 1651.4566,000แบบกลม4534587 507134

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน อะลูมิเนียม เส้นผ่าศูนย์กลางรูตรงกลาง(มิลลิเมตร) 20 วัสดุตัดที่เข้ากันได้ วัสดุผนังโลหะวัสดุฝ้าเพดานวัสดุ galvalume แผ่น galvalume ลูกฟูกเหล็กชุบสังกะสีลูกฟูกวัสดุอลูมิเนียมและท่อพีวีซี
แผ่นสลิท NA