(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ชุด Loctite โอริง (สำหรับการตอบสนองฉุกเฉิน)

ชุด Loctite โอริง (สำหรับการตอบสนองฉุกเฉิน)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 10361

  • รหัสของทรัสโก้
    123-5877
  • คุณสมบัติ
    เมื่อซ่อมรถยนต์ยานพาหนะก่อสร้างอุปกรณ์ทำฟาร์มอุปกรณ์ ไฮดรอลิก/ อุปกรณ์นิวเมติกส์/ เครื่องจักรก่อสร้างและปั๊มประเภทต่างๆ ฯลฯ ทำ โอริง ขนาดต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    ·สารยึดติดทันที 495 ·ตัวตัดโอริง·จิ๊กสำหรับการแปรรูป·สารทำความสะอาด·สารหลังการแปรรูป·สายยางไนไตรสำหรับโอริง:3/32 (ความหนา) x 3f (ความยาว t), 1/8 (ความหนา) x 3f (ความยาว t), 3/16 (ความหนา) x 3f (ความยาว t), 1/4 (ความหนา) x 3f (ความยาว t ) อย่างละ 1 หน่วย
  • มวล(กรัม / คลองเลื่อย)
    150
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คลองเลื่อย
รหัสรุ่น
10361 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 13,933.00

฿ 11,146.40

ADHESIVES FOR METAL 10 ชิ้น 25 วัน 1 คลองเลื่อย

สเปค พื้นฐาน

  • รหัสของทรัสโก้
    123-5877
  • คุณสมบัติ
    เมื่อซ่อมรถยนต์ยานพาหนะก่อสร้างอุปกรณ์ทำฟาร์มอุปกรณ์ ไฮดรอลิก/ อุปกรณ์นิวเมติกส์/ เครื่องจักรก่อสร้างและปั๊มประเภทต่างๆ ฯลฯ ทำ โอริง ขนาดต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    ·สารยึดติดทันที 495 ·ตัวตัดโอริง·จิ๊กสำหรับการแปรรูป·สารทำความสะอาด·สารหลังการแปรรูป·สายยางไนไตรสำหรับโอริง:3/32 (ความหนา) x 3f (ความยาว t), 1/8 (ความหนา) x 3f (ความยาว t), 3/16 (ความหนา) x 3f (ความยาว t), 1/4 (ความหนา) x 3f (ความยาว t ) อย่างละ 1 หน่วย
  • มวล(กรัม / คลองเลื่อย)
    150
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คลองเลื่อย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· เมื่อซ่อมรถยนต์, ยานพาหนะก่อสร้าง, เครื่องจักรการเกษตร, อุปกรณ์นิวเมติกส์ ไฮดรอลิก /นิวเมติกส์, เครื่องมือกล, ปั๊ม ต่างๆ ฯลฯ คุณสามารถสร้าง โอริง ขนาดต่างๆ ได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

สเปกที่กำหนดค่าไว้ ของ 10361

  • รหัสของทรัสโก้
    123-5877
  • คุณสมบัติ
    เมื่อซ่อมรถยนต์ยานพาหนะก่อสร้างอุปกรณ์ทำฟาร์มอุปกรณ์ ไฮดรอลิก/ อุปกรณ์นิวเมติกส์/ เครื่องจักรก่อสร้างและปั๊มประเภทต่างๆ ฯลฯ ทำ โอริง ขนาดต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย
  • คลองเลื่อย เนื้อหา
    ·สารยึดติดทันที 495 ·ตัวตัดโอริง·จิ๊กสำหรับการแปรรูป·สารทำความสะอาด·สารหลังการแปรรูป·สายยางไนไตรสำหรับโอริง:3/32 (ความหนา) x 3f (ความยาว t), 1/8 (ความหนา) x 3f (ความยาว t), 3/16 (ความหนา) x 3f (ความยาว t), 1/4 (ความหนา) x 3f (ความยาว t ) อย่างละ 1 หน่วย
  • มวล(กรัม / คลองเลื่อย)
    150
  • จำนวนเนื้อหา
    1 คลองเลื่อย
รหัสรุ่น
10361 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง จำนวนเนื้อหา

฿ 13,933.00

฿ 11,146.40

ADHESIVES FOR METAL 10 ชิ้น 25 วัน 1 คลองเลื่อย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●เมื่อซ่อมรถยนต์ยานพาหนะก่อสร้างเครื่องจักรทางการเกษตรอุปกรณ์ น้ำมัน และ อุปกรณ์นิวเมติกส์ เครื่องมือกล ปั๊ม ต่าง ๆ ฯลฯ คุณสามารถสร้าง โอริง ในขนาดต่างๆได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย

การใช้งาน

●ซีลในทุกอุตสาหกรรมเช่นรถยนต์ น้ำมัน และ ความดัน ระบบนิวเมติกส์/วงจรลม

สเปค

●SPQ (คลองเลื่อย): 1

คลองเลื่อย เนื้อหา

●กาวแห้งเร็ว 495
●โอริง 
●กำลังประมวลผล จิ๊ก
●สารละลาย 
●หลังจากการ สารละลาย การรักษา
●สาย ยางไนไตรล์ สำหรับ โอริง:3/32 (ความหนา) x 3ft (ความยาว), 1/8 (ความหนา) x 3ft (ความยาว), 3/16 (ความหนา) x 3ft (ความยาว), 1/4 (ความหนา) x 3ft (ความยาว) 1 ครั้ง