(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
DX-5512Z |
DX-558Z |
DX-8512Z |
DX-858Z |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | ประเภทรายละเอียด | ขนาดความกว้างของ กระดาน ชั้นวางกลาง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ฐานรอง/แผ่นรอง รองรับการใช้งาน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,751.00 ฿ 27,370.92 |
MEDIUM-DUTY CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 1200 | ชนิดประตูด้านเดียว | 477.5 | 454-2568 | วันที่ 31 | LVE-C (ชนิดมี ลูกล้อ) LVE-B (ชนิดที่มี ก้านปรับระดับ) | 1 หน่วย | ||
฿ 21,831.00 ฿ 20,084.52 |
MEDIUM-DUTY CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 880 | ชนิดประตูด้านเดียว | 477.5 | 301-1534 | 23 | LVE-C (ชนิดมี ลูกล้อ) LVE-B (ชนิดที่มี ก้านปรับระดับ) | 1 หน่วย | ||
฿ 40,144.00 ฿ 36,932.48 |
MEDIUM-DUTY CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 881 | 1200 | ประเภทประตูสองด้าน | 857 | 301-1496 | 41.4 | WVER1-C (ประเภท ลูกล้อ ) WVER1-B (ประเภท ก้านปรับระดับ ) | 1 หน่วย | ||
฿ 29,943.00 ฿ 27,547.56 |
MEDIUM-DUTY CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 881 | 880 | ประเภทประตูสองด้าน | 857 | 518-0643 | 34.6 | WVER1-C (ประเภท ลูกล้อ ) WVER1-B (ประเภท ก้านปรับระดับ ) | 1 หน่วย |
ตู้ มีประตู (พร้อม ล็อค).
[คุณสมบัติ]
· เหล็กยึด กลางที่เป็นอุปกรณ์เสริมช่วยให้สามารถใช้เป็น ตู้ ระบบ โดยมี ตู้ มีด้านหน้าและความลึกเท่ากันวางอยู่ด้านบน
·สามารถใช้เป็นแบบสแตนด์อโลนได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สำหรับจัดเก็บ เครื่องมือ และชิ้นส่วน
รหัสรุ่น |
---|
DX-5512Z |
DX-558Z |
DX-8512Z |
DX-858Z |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ความกว้าง (มม.) | ความสูง (มม.) | ประเภทรายละเอียด | ขนาดความกว้างของ กระดาน ชั้นวางกลาง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ฐานรอง/แผ่นรอง รองรับการใช้งาน | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 29,751.00 ฿ 27,370.92 |
MEDIUM-DUTY CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 1200 | ชนิดประตูด้านเดียว | 477.5 | 454-2568 | วันที่ 31 | LVE-C (ชนิดมี ลูกล้อ) LVE-B (ชนิดที่มี ก้านปรับระดับ) | 1 หน่วย | ||
฿ 21,831.00 ฿ 20,084.52 |
MEDIUM-DUTY CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 880 | ชนิดประตูด้านเดียว | 477.5 | 301-1534 | 23 | LVE-C (ชนิดมี ลูกล้อ) LVE-B (ชนิดที่มี ก้านปรับระดับ) | 1 หน่วย | ||
฿ 40,144.00 ฿ 36,932.48 |
MEDIUM-DUTY CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 881 | 1200 | ประเภทประตูสองด้าน | 857 | 301-1496 | 41.4 | WVER1-C (ประเภท ลูกล้อ ) WVER1-B (ประเภท ก้านปรับระดับ ) | 1 หน่วย | ||
฿ 29,943.00 ฿ 27,547.56 |
MEDIUM-DUTY CABINETS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 881 | 880 | ประเภทประตูสองด้าน | 857 | 518-0643 | 34.6 | WVER1-C (ประเภท ลูกล้อ ) WVER1-B (ประเภท ก้านปรับระดับ ) | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง