(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
[คุณสมบัติ]
·สามารถวัดความยาวของใบมีด ดอกสว่าน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 45 มม. รวมทั้งความสมมาตรของ มุม ซ้ายและขวาพร้อมกันได้
·การตั้งค่า มุม โดยโรเตอร์ทำได้สะดวกเมื่อใช้เป็น เกจวัด มุมบริเวณปลายแหลม ขอบชั้นนำของ วัสดุชิ้นงาน(ด้วย มุมบริเวณปลายแหลม สเกลวัด 60/70/90/125/135/150 °)
·มี โซ่ บอลสะดวกในการพกพา
[การประยุกต์ใช้งาน]
·การวัดความยาวคมตัดดอกสว่านมุมปลายสว่านความเบี้ยวของขอบสิ่วความแตกต่างของความสูงของปาก
· สรุป:สำหรับจุด ดอกสว่าน
ช่วงการวัดค่า | 118 ° | วัสดุ | สเตนเลส | รายละเอียด วัสดุ | สเกลหลัก โรเตอร์:สเตนเลส (SUS420J2) / ฐานรอง/แผ่นรอง:วัสดุ รีดสำหรับโครงสร้างทั่วไป |
---|---|---|---|---|---|
รหัสของทรัสโก้ | 229-6012 | มวล(ก.) | 160 | คุณสมบัติ | สามารถวัดความยาวของใบมีด ดอกสว่าน มีเส้นผ่านศูนย์กลาง 3 ถึง 45 มม. รวมทั้งความสมมาตรของ มุม ซ้ายและขวาได้พร้อมกันการตั้งค่า มุม ด้วยโรเตอร์ทำได้สะดวกเนื่องจากเป็น เกจวัด มุมบริเวณปลายแหลม ขอบที่เป็น วัสดุชิ้นงาน(เครื่องชั่งแบบมุมขอบชั้นนำสำหรับมุม 60, 70, 90, 125, 135 และ 150)รวม โซ่ ลูกที่สะดวกสำหรับการพกพา |
การใช้งาน | การวัดความยาวคมตัดดอกสว่านมุมปลายสว่านความเบี้ยวของขอบสิ่วความแตกต่างของความสูงของปาก |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน TG-DP118 ในชุด กรง ดอกสว่าน จุด
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง