(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
เหมาะสำหรับจัดเอกสารและแคตตาล็อก
· บันทึก:พาร์ทิชั่น/ฝากั้นพื้นที่ ขายปลีก/แยกจำหน่าย
ความกว้าง (mm) | 805 | ความสูง (mm) | 880 | ความลึก (mm) | 360 |
---|---|---|---|---|---|
ประเภทผลิตภัณฑ์ | อื่น ๆ | โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / หน่วย) | 80 | ขนาดลิ้นชักภายใน: กว้าง x ลึก x สูง(มิลลิเมตร) | 484 × 322 × 42 · 234 × 318 × 45 |
ลิ้นชัก (A3) ลึกปานกลาง | 1 แถว 15 ระดับ | ลิ้นชัก (A4) ลึกปานกลาง | 1 แถว 15 ระดับ | รหัสของทรัสโก้ | 504-6378 |
สเปค | ลิ้นชักชนิดความลึกกลาง A3:LA3-1, ลิ้นชักชนิดความลึกกลาง A4:A4-15H | มวล(กิโลกรัม) | 33.5 | จำนวนเนื้อหา | 1 หน่วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน BWA2C15 ในชุด ตู้เก็บของ, ตู้เก็บแคตตาล็อก A (ความสูง: 880 มม.)
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง