(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
" จาระบีกระปุกอัตโนมัติ" (แบบมีสปริง/ หัวจ่ายจาระบีอัตโนมัติ)

" จาระบีกระปุกอัตโนมัติ" (แบบมีสปริง/ หัวจ่ายจาระบีอัตโนมัติ)

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

(i)ข้อควรระวัง

  • ราคาขายมีการเปลี่ยนแปลงตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เนื่องจากผู้ผลิตปรับต้นทุน
  • เริ่ม :
    ฿ 1,073.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
G30N
G60N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ จาระบี
(ก.)
สูง x กว้าง
(มิลลิเมตร)
รองรับการใช้งาน สปริง รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
กำลังการผลิตภายใน

฿ 1,073.00

AUTOMATIC GREASE PUMPS 1 ชิ้น 1 วัน 30 90 × 55 G30NS1、G30NS2、G30NS0 126-5652 78 1 ชิ้น

฿ 1,138.00

AUTOMATIC GREASE PUMPS 1 ชิ้น 1 วัน 60 115 × 74 G60NS1、G60NS2、G60NS0 126-5661 138 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่น
    กระบอกอัดจาระบี
  • การใช้งาน
    การต่อเรือ: สำหรับ งานซ่อมบำรุง เครื่องกว้านและ เครื่องปั่นไฟ การก่อสร้าง: พลั่ว อุปกรณ์แหล่งจ่าย , รถปราบดิน, สายพานลำเลียง ฯลฯ เหล็ก / เหล็กกล้า: สำหรับ งานซ่อมบำรุง เช่น โรเลอร์ บดปั้นจั่น อาหาร / เคมี: สำหรับ งานซ่อมบำรุง อุปกรณ์การผลิตและการติดตั้งใน โรงงาน อื่น ๆ: สำหรับ งานซ่อมบำรุง ไดรฟ์ในทุกเครื่อง
  • คุณสมบัติ
    จาระบี จะถูกจ่ายโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 1-3 สัปดาห์ด้วย การหล่อลื่น เพียงครั้งเดียวใช้ ตัวเครื่อง โปร่งใสที่ทำให้มองเห็นเนื้อหาได้
  • กำลังการผลิตภายใน
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· จาระบีจะถูกจ่ายอัตโนมัติเป็นเวลาหนึ่งถึงสามสัปดาห์ต่อการหล่อลื่นหนึ่งครั้ง
· ตัวเครื่องโปร่งใส จึงสามารถมองเห็นด้านใน
[การประยุกต์ใช้งาน]
· งานต่อเรือ: งานซ่อมบำรุงรอกและเครื่องปั่นไฟ
· สายงานก่อสร้าง: รถขุด รถดันดิน สายพานลำเลียง ฯลฯ
· เหล็ก/เหล็กกล้า: สำหรับงานซ่อมบำรุงลูกกลิ้งรีด เครน ฯลฯ
· อาหาร/สารเคมี: สำหรับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรผลิตและอุปกรณ์โรงงาน
·อื่น ๆ: งานซ่อมบำรุงชิ้นส่วนขับเคลื่อนภายในเครื่องจักรต่าง ๆ

รหัสรุ่น
G30N
G60N
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความจุ จาระบี
(ก.)
สูง x กว้าง
(มิลลิเมตร)
รองรับการใช้งาน สปริง รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
กำลังการผลิตภายใน

฿ 1,073.00

AUTOMATIC GREASE PUMPS 1 ชิ้น 1 วัน 30 90 × 55 G30NS1、G30NS2、G30NS0 126-5652 78 1 ชิ้น

฿ 1,138.00

AUTOMATIC GREASE PUMPS 1 ชิ้น 1 วัน 60 115 × 74 G60NS1、G60NS2、G60NS0 126-5661 138 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

●จาระบี จะถูกจ่ายโดยอัตโนมัติเป็นเวลา 1 ถึง 3 สัปดาห์ในการหล่อลื่น 1 ครั้ง
●ตัวเครื่อง

การใช้

●ที่เกี่ยวข้องกับการต่อเรือ:สำหรับ งานซ่อมบำรุง รอกและ เครื่องปั่นไฟ
●ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง:รถขุด พลั่ว ควาญสายพาน ระบบลำเลียง ฯลฯ
●เหล็กและ เหล็กกล้า ที่เกี่ยวข้อง:สำหรับ งานซ่อมบำรุง ลูกกลิ้ง หมุนเครน ฯลฯ
●เกี่ยวกับอาหาร / สารเคมี:สำหรับ งานซ่อมบำรุง เครื่องจักร การผลิตและอุปกรณ์โรงงาน
●อื่น ๆ:สำหรับ งานซ่อมบำรุง ส่วนขับเคลื่อนของทุก เครื่องจักร

สเปค

●SPQ (ชิ้น): 10

คำเตือน

●มี สปริง กลไก มาตรฐาน