(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
ด้วยการยึดเกาะที่ทรงพลัง จึงสามารถยึดติดกับพื้นผิวแนวนอน พื้นผิวเอียง และพื้นผิวแนวตั้งได้ มุมของแสงสามารถปรับได้อย่างอิสระ โดยใช้ท่อที่ยืดหยุ่นได้ ทำให้เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแสงเฉพาะที่สำหรับการทำงานด้วยมือ
รหัสสินค้า |
---|
CME-4 |
CME-L1 |
CME-S3 |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การดูดซับกำลัง (N) | ความสูงโดยรวม (มิลลิเมตร) | ความกว้าง มิติ รัศมี (มิลลิเมตร) | ความลึก มิติ รัศมี (มิลลิเมตร) | ความยาวสายไฟ (ม.) | มวล (ก.) | เครื่องจักรกล | ส่วน ฐานรอง/แผ่นรอง ใช้ | ตาข่ายนิรภัย |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 2,194.96 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 294(30kgf) | 435 | ø 145 | 65 | 1.7 | 600 | ระดับมาตรฐาน | CSH2-80 | ○ | ||
฿ 5,148.57 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 980(100kgf) | 750 | ø 145 | 65 | 1.7 | 1800 | แบบตัวเครื่องยาว | CMB-HR | ○ | ||
฿ 3,370.51 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 784(80kgf) | 460 | ø 110 | 170 | 1.6 | 1500 | ประเภท จุด | CMB-HB | × |
กำลังโหลด …
ประเภทแสง | หลอด หลอดไฟ | ประเภท พาวเวอร์ซัพพลาย | ประเภท สายพาวเวอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลางส่วนที่ ยืดหยุ่น(มิลลิเมตร) | ø 13 |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ด้วยการยึดเกาะที่ทรงพลัง จึงสามารถยึดติดกับพื้นผิวแนวนอน พื้นผิวเอียง และพื้นผิวแนวตั้งได้ มุมของแสงสามารถปรับได้อย่างอิสระ โดยใช้ท่อที่ยืดหยุ่นได้ ทำให้เหมาะที่สุดสำหรับการจัดแสงเฉพาะที่สำหรับการทำงานด้วยมือ | ใช้ | นี่คือ ขาตั้ง ระบบไฟส่องสว่าง ที่สามารถ ยึดอยู่กับที่ ด้วยแรงแม่เหล็กใน พื้นที่ปฏิบัติงาน ทำงานของโรงงาน เครื่องจักร และ โกดัง | คะแนนแสง | 100 V AC เหมาะสำหรับ ฝาครอบ โลหะ 60 W E26 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง