(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
คุณยังสามารถใช้จิ๊กและเสาในรู สกรู หรือใช้เป็นจุดศูนย์กลางและ ฐาน เรดาร์ มีแอปพลิเคชั่นมากมายเป็นตัว ยึดด้วย กลไก การสลับเปิด / ปิดด้วยแม่เหล็ก
รหัสสินค้า |
---|
CMB-HB |
CMB-HL |
CMB-HM |
CMB-HP |
CMB-HR |
CMB-PL |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | การดูดซับกำลัง (N) | ขนาดกว้าง (มิลลิเมตร) | ขนาดความยาว (มิลลิเมตร) | ขนาดความสูง (มิลลิเมตร) | มวล (ก.) | ชนิดมีรูต๊าปเกลียว รูติดตั้ง (มิลลิเมตร) | มือจับ วัสดุ ส่วน ที่ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,135.07 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 784 (80 กก.) | 50 | 58 | 55 | 1000 | M8 × 1.25 ลึก 7 | เรซิ่น | ||
฿ 2,487.48 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 1274 (130 กก.) | 50 | 117 | 55 | 2000 | M8 × 1.25 ลึก 7 | เรซิ่น | ||
฿ 1,303.31 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 294 (30 กก.) | 30 | 35 | 35 | 200 | M5 × 0.8 ความลึก 4 | เรซิ่น | ||
฿ 958.36 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 167 (17 กก.) | 30 | 30 | 30 | 200 | M5 × 0.8 ความลึก 5 | โลหะ | ||
฿ 1,596.07 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 980 (100 กก.) | 50 | 73 | 55 | 1200 | M8 × 1.25 ลึก 7 | เรซิ่น | ||
฿ 3,131.72 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 1274 (130 กก.) | 50 | 117 | 75 | 2200 | M10 × 1.5 ลึก 10 | เรซิ่น |
กำลังโหลด …
ประเภทผลิตภัณฑ์ | ที่ โฮลเดอร์ แม่เหล็ก | คุณสมบัติ | คุณยังสามารถใช้จิ๊กและเสาในรู สกรู หรือใช้เป็นจุดศูนย์กลางและ ฐาน เรดาร์ | ใช้ | มีแอปพลิเคชั่นมากมายเป็นตัว ยึดด้วย กลไก การสลับเปิด / ปิดด้วยแม่เหล็ก |
---|
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง