(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
การล็อคและการปลดล็อคทำได้เพียงแค่ขันแป้นหมุนให้แน่น คลายจากด้านบนเมื่อปลด ล็อค เพื่อป้องกันไม่ให้ หัว หลุดออก ส่วน แขน ของ CMB-FX มี ยืดหยุ่น และสามารถโค้งงอได้อย่างอิสระ ตรงปลาย เคล็ดลับมีฟังก์ชันการปรับอย่างละเอียด ยกเว้น CMB-FSP
รหัสสินค้า |
---|
CMB-FP |
รหัสสินค้า | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง (มม.) | ความยาวขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง (มม.) | ความสูงของขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง (มม.) | ขนาดฐานที่ใช้ฐาน (มม.) | ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง สกรูติดตั้ง รู สกรู (มม.) | ขนาดฐาน กำลังดูดซับ (N) (มม.) | ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง (มม.) | ขนาด แขน L1 (มม.) | ขนาด แขน L2 (มม.) | ขนาด แขน L3 (มม.) | ขนาดความยาวแขนทั้งหมด (มม.) | ขนาดของ แขน อุปกรณ์เสริม (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง ไดอัลเกจ | มวล (ก.) | เครื่องจักรกล | ไดอัลเกจ> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 4,798.75 | HAND TOOL | 1 ชิ้น | 45 วัน | 30 | 30 | 30 | CMB-HP | M5X0.8 | 167(17kgf) | - | 74 | 51 | 58 | 183 | M5X0.8 | ⌀8 (พร้อม ตัวแปลง ⌀6) | 400 | ประเภท ล็อค เชิงกล | 6.5 |
กำลังโหลด …
มือจับ Y / N | ไม่รวม | ประเภทผลิตภัณฑ์ | ฐานรอง/แผ่นรอง แม่เหล็ก | รายละเอียดประเภท | ยืดหยุ่น |
---|---|---|---|---|---|
คุณสมบัติ | ล็อค และปลดล็อคเพียงแค่ขันหน้าปัดให้แน่น คลายจากด้านบนเมื่อปลด ล็อค เพื่อป้องกันไม่ให้ หัว หลุดออก ส่วน แขน ของ CMB-FX มี ยืดหยุ่น และสามารถโค้งงอได้อย่างอิสระ ส่วน ปลาย มี ฟังก์ชั่น ปรับ ละเอียด ที่ไม่ใช่ CMB-FSP | ใช้ | สามารถใช้เป็น เครื่องมือ วัดได้เช่นเดียวกับ รุ่นมาตรฐาน แต่ยังสามารถใช้เป็นตัว ยึด ตำแหน่ง ที่กำหนด สำหรับ เซนเซอร์ ได้อีกด้วย |
โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน CMB-FP ในชุด ฐานแม่เหล็ก ยืดหยุ่น
รหัสสินค้า |
---|
CMB-FD |
CMB-FMA |
CMB-FMV |
CMB-FS |
CMB-FSP |
CMB-FX |
รหัสสินค้า | ราคา | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | วันจัดส่ง | ความกว้างของขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง (มม.) | ความยาวขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง (มม.) | ความสูงของขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง (มม.) | ขนาดฐานที่ใช้ฐาน (มม.) | ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง สกรูติดตั้ง รู สกรู (มม.) | ขนาดฐาน กำลังดูดซับ (N) (มม.) | ขนาด ฐานรอง/แผ่นรอง (มม.) | ขนาด แขน L1 (มม.) | ขนาด แขน L2 (มม.) | ขนาด แขน L3 (มม.) | ขนาดความยาวแขนทั้งหมด (มม.) | ขนาดของ แขน อุปกรณ์เสริม (มม.) | เส้นผ่านศูนย์กลาง รูติดตั้ง ไดอัลเกจ | มวล (ก.) | เครื่องจักรกล | ไดอัลเกจ> |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 5,012.07 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | 40 | 55 | ฐานรอง เฉพาะด้าน | M8X1.25 | 392(40kgf) | - | 76 | 51 | 58 | 185 | M8X1.25 | ⌀8 (พร้อม ตัวแปลง ⌀6) | 900 | ประเภท ล็อค เชิงกล | 6.5 | ||
฿ 3,510.26 | 1 ชิ้น | บริการจัดส่งวันเดียวกัน | 50 | 58 | 55 | CMB-HB | M8X1.25 | 784(80kgf) | - | 159 | 110 | 79 | 348 | M8X1.25 | ⌀8 (พร้อม ตัวแปลง ⌀6) | 2000 | ประเภท ล็อค เชิงกล | 6.5 | ||
฿ 2,827.74 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 30 | 35 | 35 | CMB-HM | M5X0.8 | 294(30kgf) | - | 71 | 50 | 58 | 179 | M5X0.8 | ⌀8 (พร้อม ตัวแปลง ⌀6) | 450 | ประเภท ล็อค เชิงกล | 6.5 | ||
฿ 1,793.92 | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | โฮลเดอร์ เฉพาะด้าน | M5X0.8 | 98(10kgf) | ø 28x31 | 26 | — | 70 | 96 | M5X0.8 | ⌀8 (พร้อม ตัวแปลง ⌀6) | 230 | ประเภท ล็อค เชิงกล | 6.5 | ||
฿ 1,355.15 | 1 ชิ้น | 45 วัน | - | - | - | โฮลเดอร์ เฉพาะด้าน | M5X0.8 | 196(20kgf) | ø 28x31 | — | — | — | 55 | M5X0.8 | ø 6 | 180 | ประเภท ล็อค เชิงกล | 5.5 | ||
฿ 4,273.70 | 1 ชิ้น | 45 วัน | 50 | 58 | 55 | CMB-HB | M8X1.25 | 784(80kgf) | - | 16x355 | 16x355 | 16x355 | 355 | M8X1.25 | ⌀8 (พร้อม ตัวแปลง ⌀6) | 1300 | ประเภท ยืดหยุ่น | 6.5 |
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง