(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
ภาษาญี่ปุ่นเท่านั้น
รหัสรุ่น |
---|
870-66W |
870-66Y |
870-67W |
870-67Y |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | วัสดุ ตัวเครื่อง | แหวน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
คุณสมบัติ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 653.30 |
PLASTIC CHAINS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ความสูง 1600 | โซ่ สีขาว / สีเหลืองสะท้อน | โซ่ ตัวเครื่อง หลัก: เรซิ่น ABS; ส่วน ข้อต่อ: โพลีโพรพีลีน | - | แหวนที่ปลายทั้งสองเป็นประเภท ข้อต่อ | 1 ชิ้น | ||
฿ 664.69 |
PLASTIC CHAINS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ความสูง 1600 | โซ่ เหลือง / ขาวสะท้อนแสง | โซ่ ตัวเครื่อง หลัก: เรซิ่น ABS; ส่วน ข้อต่อ: โพลีโพรพีลีน | - | แหวนที่ปลายทั้งสองเป็นประเภท ข้อต่อ | 1 ชิ้น | ||
฿ 762.14 |
PLASTIC CHAINS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ความสูง 1900 | โซ่ สีขาว / สีเหลืองสะท้อน | โซ่ ตัวเครื่อง หลัก: เรซิ่น ABS; แหวน/ ส่วน ข้อต่อ: โพลีโพรพีลีน | 82 | วงแหวนทั้งสองด้านแขวนอยู่บนกรวย | 1 ชิ้น | ||
฿ 762.14 |
PLASTIC CHAINS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ความสูง 1900 | โซ่ เหลือง / ขาวสะท้อนแสง | โซ่ ตัวเครื่อง หลัก: เรซิ่น ABS; แหวน/ ส่วน ข้อต่อ: โพลีโพรพีลีน | 82 | วงแหวนทั้งสองด้านแขวนอยู่บนกรวย | 1 ชิ้น |
โซ่ สะท้อนแสงสำหรับเชื่อมต่อกรวย
[คุณสมบัติ]
·เลือกจาก 4 ประเภท:โซ่ สีขาวหรือสีเหลืองมีหรือไม่มีวงแหวน
·มี แบบรวม วัสดุ สะท้อนแสงทำให้มองเห็นได้ชัดเจนแม้ในเวลากลางคืนและมีประโยชน์ในการปรับปรุงความปลอดภัย
·วงแหวนที่ปลายทั้งสองข้างเป็นแบบ ข้อต่อ
รหัสรุ่น |
---|
870-66W |
870-66Y |
870-67W |
870-67Y |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ขนาด (มิลลิเมตร) |
รายละเอียดสี | วัสดุ ตัวเครื่อง | แหวน ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางรูใน (มิลลิเมตร) |
คุณสมบัติ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 653.30 |
PLASTIC CHAINS | 1 ชิ้น | 20 วัน | ความสูง 1600 | โซ่ สีขาว / สีเหลืองสะท้อน | โซ่ ตัวเครื่อง หลัก: เรซิ่น ABS; ส่วน ข้อต่อ: โพลีโพรพีลีน | - | แหวนที่ปลายทั้งสองเป็นประเภท ข้อต่อ | 1 ชิ้น | ||
฿ 664.69 |
PLASTIC CHAINS | 1 ชิ้น | 10 วัน | ความสูง 1600 | โซ่ เหลือง / ขาวสะท้อนแสง | โซ่ ตัวเครื่อง หลัก: เรซิ่น ABS; ส่วน ข้อต่อ: โพลีโพรพีลีน | - | แหวนที่ปลายทั้งสองเป็นประเภท ข้อต่อ | 1 ชิ้น | ||
฿ 762.14 |
PLASTIC CHAINS | 1 ชิ้น | 12 วัน | ความสูง 1900 | โซ่ สีขาว / สีเหลืองสะท้อน | โซ่ ตัวเครื่อง หลัก: เรซิ่น ABS; แหวน/ ส่วน ข้อต่อ: โพลีโพรพีลีน | 82 | วงแหวนทั้งสองด้านแขวนอยู่บนกรวย | 1 ชิ้น | ||
฿ 762.14 |
PLASTIC CHAINS | 1 ชิ้น | 19 วัน | ความสูง 1900 | โซ่ เหลือง / ขาวสะท้อนแสง | โซ่ ตัวเครื่อง หลัก: เรซิ่น ABS; แหวน/ ส่วน ข้อต่อ: โพลีโพรพีลีน | 82 | วงแหวนทั้งสองด้านแขวนอยู่บนกรวย | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง