1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ไอรอนแมน ใบมีดลบคม โปร อุปกรณ์แหล่งจ่าย Class สูง (รหัสสินค้า)

ไอรอนแมน ใบมีดลบคม โปร อุปกรณ์แหล่งจ่าย Class สูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 1,719.38/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

ประเภท Class สูงที่มีความคม ความทนทาน และ สมดุล ต้นทุนที่ ยอด เยี่ยม

รหัสสินค้า
99460
99462
99463
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งเส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก
(มิลลิเมตร)
ความหนาของ ใบมีดลบคม
(มิลลิเมตร)
จำนวน ฟัน ตัด
(P)
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด
(min⁻¹)

฿ 1,719.38

AWD TIP SAWS 1 ชิ้น 3 วัน 1001.62013000

฿ 2,076.15

AWD TIP SAWS 1 ชิ้น 6 วัน 1251.6269600

฿ 2,417.81

AWD TIP SAWS 1 ชิ้น 6 วัน 1601.8326000

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน สำหรับเหล็กและ สเตนเลส ใช้ สำหรับเหล็กและ สเตนเลส วัสดุ ตัดที่ รองรับการใช้งาน เหล็กฉาก, เหล็กเสริม, ท่อเหล็ก, ราวแขวน, เหล็กราง, เหล็กรูปต่างๆ