1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ใบมีดลบคม ไอรอนแมน Class สูง

AWD TIP SAWS

ใบมีดลบคม ไอรอนแมน Class สูง
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 2,466.19/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· สมดุล ที่ยอดเยี่ยมของความคมชัด ความทนทาน และราคา
· ใช้ได้ทั้ง เหล็กกล้า และ สเตนเลส ทำให้เหมาะสำหรับการตัด เหล็กกล้า มุม ที่เท่ากัน เหล็กเส้นเสริมแรง ท่อ เหล็กกล้า ฯลฯ

รหัสสินค้า
99464
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่ง

฿ 2,466.19

AWD TIP SAWS 1 ชิ้น 6 วัน

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

วัสดุชิ้นงาน สำหรับเหล็กและ สเตนเลส เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก(มิลลิเมตร) 180 ความหนาของ ใบมีดลบคม(มิลลิเมตร) 1.8
จำนวน ฟัน ตัด(P) 36 ใช้ สำหรับเหล็กและ สเตนเลส วัสดุ ตัดที่ รองรับการใช้งาน เหล็กฉาก, เหล็กเสริม, ท่อเหล็ก, ราวแขวน, เหล็กราง, เหล็กรูปต่างๆ
อัตราเร็วในการหมุน ทำงานสูงสุด(min⁻¹) 5500

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน 99464 ในชุด ใบมีดลบคม ไอรอนแมน Class สูง