(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
Kozo lifter แบตเตอรี่ แบบ โต๊ะวางชิ้นงาน บอลสกรู

Kozo lifter แบตเตอรี่ แบบ โต๊ะวางชิ้นงาน บอลสกรู

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 138,599.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
BEN-P200-9T SALE
BEN-P200-12T SALE
BEN-P200-15T SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน สูงสุด (มม.) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เพิ่ม / ลดเวลาโดยไม่มีการ โหลดไฟฟ้า
(ที่สอง)
เพิ่ม / ลดเวลาด้วยการ โหลดไฟฟ้า แบบเต็ม
(ที่สอง)
รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 138,599.00

฿ 112,514.67

BATTERY TYPE LIFTERS 1 ชิ้น 40 วัน 903 818 14/14 14/14 464-2431 88 กก 1 หน่วย

฿ 139,761.00

฿ 113,457.98

BATTERY TYPE LIFTERS 1 ชิ้น 40 วัน 1203 1118 19/19 19/19 464-2392 91 กก 1 หน่วย

฿ 144,380.00

฿ 117,207.68

BATTERY TYPE LIFTERS 1 ชิ้น 40 วัน 1503 1418 24/24 24/24 464-2414 94 กก 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    นักกีฬายกมือถือ
  • โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.)
    200
  • ความสูงขั้นต่ำของ โต๊ะวางชิ้นงาน (มม.)
    85
  • ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน กว้าง (มม.)
    482
  • ขนาด โต๊ะวางชิ้นงาน ความยาว (มม.)
    620
  • เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D(มิลลิเมตร)
    75/125
  • โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง(มิลลิเมตร)
    300
  • คุณสมบัติ
    นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นรถยกได้เนื่องจาก โต๊ะวางชิ้นงาน ไม่สามารถถอดออกได้เสากระโดงที่ออกแบบใหม่ช่วยลดการสั่นไหวทำให้ขึ้นและลงได้อย่างราบรื่นใช้ บอลสกรู แบบใช้ไฟฟ้า มีประสิทธิภาพสูง - แบบ กระบอกสูบ แห้งเนื่องจากไม่มีการใช้ระบบไฮดรอลิกส์จึงไม่มีการรั่วไหลของ น้ำมัน ซึ่งช่วยให้สภาพแวดล้อมสะอาดมอเตอร์แบบไร้แปรงถ่าน มี เอ็นโค้ดเดอร์/วงจรเข้ารหัส พัฒนาขึ้นใหม่ได้รับการควบคุมแบบเวกเตอร์มาพร้อมกับ มอเตอร์ IPM ที่พัฒนาขึ้นใหม่ซึ่งช่วยให้ขึ้นและลงได้อย่างราบรื่น
  • สเปค
    ชนิดวิ่งได้ด้วยการใช้มือผลัก
  • การใช้งาน
    สำหรับการยกระดับสินค้าและการขนส่ง ฯลฯ
  • วิธีการยก
    บอลสกรู แบตเตอรี
  • ล้อ หน้า
    ลูกล้อยูรีเทนแบบยึดอยู่กับที่ x 2
  • ล้อ หลัง
    ลูกล้อหมุนพร้อมสต๊อปเปอร์, 2 ชิ้น
  • พาวเวอร์ซัพพลาย
    เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ: 2 ม.)
  • แบตเตอรี่พร้อม
    30 A19L
  • เวลาในการชาร์จ
    ประมาณ 10 ชั่วโมง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·สามารถใช้เป็นรถยกได้เนื่องจาก โต๊ะวางชิ้นงาน สามารถถอดออกได้
· บอลสกรู แบตเตอรี่จึงไม่ตกลงมาตามธรรมชาติ
·เนื่องจากใช้ มอเตอร์ IPM จึง ประหยัดพลังงาน และให้การยกระดับที่ราบรื่น
·ใช้ กระบอกสูบ แห้งของ บอลสกรู มีประสิทธิภาพ แบบใช้ไฟฟ้า สูง
·เนื่องจากไม่มีการใช้ระบบไฮดรอลิกส์จึงไม่มีการรั่วไหลของ น้ำมัน ซึ่งหมายความว่าสภาพแวดล้อมสามารถรักษาความสะอาดได้
[การประยุกต์ใช้งาน]
· สำหรับการยกและการขนส่งสินค้า ฯลฯ

รหัสรุ่น
BEN-P200-9T SALE
BEN-P200-12T SALE
BEN-P200-15T SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความสูงของ โต๊ะวางชิ้นงาน สูงสุด (มม.) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เพิ่ม / ลดเวลาโดยไม่มีการ โหลดไฟฟ้า
(ที่สอง)
เพิ่ม / ลดเวลาด้วยการ โหลดไฟฟ้า แบบเต็ม
(ที่สอง)
รหัสของทรัสโก้ มวล จำนวนเนื้อหา

฿ 138,599.00

฿ 112,514.67

BATTERY TYPE LIFTERS 1 ชิ้น 40 วัน 903 818 14/14 14/14 464-2431 88 กก 1 หน่วย

฿ 139,761.00

฿ 113,457.98

BATTERY TYPE LIFTERS 1 ชิ้น 40 วัน 1203 1118 19/19 19/19 464-2392 91 กก 1 หน่วย

฿ 144,380.00

฿ 117,207.68

BATTERY TYPE LIFTERS 1 ชิ้น 40 วัน 1503 1418 24/24 24/24 464-2414 94 กก 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1