(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
แบตเตอรี่ Scooper ชนิดเพิ่ม - ลด / ดำเนินการด้วยตนเอง

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 301,599.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
LV-50E SALE
LV-50NE SALE
LV-50NSSE SALE
LV-50SSE SALE
LV-50WE SALE
LV-100E SALE
LV-100WE SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) ความกว้างของส้อม (มม.) ความยาวของส้อม (มม.) ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 301,599.00

฿ 182,919.79

SCOOPERS 1 ชิ้น 40 วัน 500 520 1080 833 750 70/150 560 460-5098 136 1 หน่วย

฿ 301,599.00

฿ 182,919.79

SCOOPERS 1 ชิ้น 40 วัน 500 460 1080 833 750 70/150 560 460-5110 135 1 หน่วย

฿ 301,599.00

฿ 182,919.79

SCOOPERS 1 ชิ้น 40 วัน 500 460 810 603 520 70/150 425 460-5136 122 1 หน่วย

฿ 301,599.00

฿ 182,919.79

SCOOPERS 1 ชิ้น 40 วัน 500 520 810 603 520 70/150 425 460-5152 123 1 หน่วย

฿ 313,733.00

฿ 190,279.06

SCOOPERS 1 ชิ้น 40 วัน 500 685 1080 833 750 70/150 560 460-5179 141 1 หน่วย

฿ 353,599.00

฿ 214,457.79

SCOOPERS 1 ชิ้น 40 วัน 1000 520 1080 833 750 70/200 560 460-5055 179 1 หน่วย

฿ 364,576.00

฿ 221,115.34

SCOOPERS 1 ชิ้น 40 วัน 1000 685 1080 833 750 70/200 560 460-5071 187 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ย้ายนักกีฬายก
  • ความสูงขั้นต่ำของส้อม (มม.)
    83
  • คุณสมบัติ
    การเลี้ยงทำได้ด้วยไฟฟ้าด้วยแบตเตอรี่ดีที่สุดสำหรับงานเลี้ยงซ้ำ ๆความเร็วในการยก / ลดจะแปรผันตาม มุม ที่ ก้านโยก ลง
  • สเปค
    ประเภทการทำงานด้วยตนเอง
  • วิธีการยก
    ชนิดแบตเตอรี่ ไฮดรอลิก
  • น้ำมัน กังหัน
    ISO-VG32
  • ล้อ หน้า
    ลูกล้อยูรีเทนแบบยึดอยู่กับที่ x 2
  • ล้อ หลัง
    ลูกล้อยูรีเทนหมุนและลูกล้อยูรีเทนหมุนพร้อมสต๊อปเปอร์, อย่างละ 1 ชิ้น
  • อุปกรณ์แหล่งจ่าย
    เฟสเดียว 100 V (ความยาวสายไฟ): 2.5 เมตร)
  • ติดตั้งแบตเตอรี่
    GR-95D31R
  • เวลาในการชาร์จ
    ประมาณ 7 ชั่วโมง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

ที่ตักที่สามารถตักและเคลื่อนย้ายได้
[คุณสมบัติ]
· รองรับด้วยส้อมสี่อันและมั่นคงเหมือนโต๊ะทำงาน
· เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการจับคู่ความสูง เครื่องจักร และ ระบบลำเลียง ลำเลียง
· การยกและลดใช้พลังงานจากแบตเตอรี่ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการยกที่บ่อยขึ้น
· ความเร็วในการยกจะแปรผันตาม มุม ที่ ก้านโยก โยกเอียง
[การประยุกต์ใช้งาน]
· เป็น ลิฟท์ ขนส่งสำหรับ พาเลท ด้านเดียวและ พาเลท ตาข่าย ในโรงงานต่างๆ

รหัสรุ่น
LV-50E SALE
LV-50NE SALE
LV-50NSSE SALE
LV-50SSE SALE
LV-50WE SALE
LV-100E SALE
LV-100WE SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) ความกว้างของส้อม (มม.) ความยาวของส้อม (มม.) ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) สโตรค/ระยะเคลื่อนที่
(มิลลิเมตร)
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D
(มิลลิเมตร)
โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง
(มิลลิเมตร)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(กิโลกรัม)
จำนวนเนื้อหา

฿ 301,599.00

฿ 182,919.79

SCOOPERS 1 ชิ้น 40 วัน 500 520 1080 833 750 70/150 560 460-5098 136 1 หน่วย

฿ 301,599.00

฿ 182,919.79

SCOOPERS 1 ชิ้น 40 วัน 500 460 1080 833 750 70/150 560 460-5110 135 1 หน่วย

฿ 301,599.00

฿ 182,919.79

SCOOPERS 1 ชิ้น 40 วัน 500 460 810 603 520 70/150 425 460-5136 122 1 หน่วย

฿ 301,599.00

฿ 182,919.79

SCOOPERS 1 ชิ้น 40 วัน 500 520 810 603 520 70/150 425 460-5152 123 1 หน่วย

฿ 313,733.00

฿ 190,279.06

SCOOPERS 1 ชิ้น 40 วัน 500 685 1080 833 750 70/150 560 460-5179 141 1 หน่วย

฿ 353,599.00

฿ 214,457.79

SCOOPERS 1 ชิ้น 40 วัน 1000 520 1080 833 750 70/200 560 460-5055 179 1 หน่วย

฿ 364,576.00

฿ 221,115.34

SCOOPERS 1 ชิ้น 40 วัน 1000 685 1080 833 750 70/200 560 460-5071 187 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1