(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ST50A |
ST80A-WW |
ST98A |
ST98A-WN |
STW38A |
STW65A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) | ความกว้างของส้อม (มม.) | ความยาวของส้อม (มม.) | ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) | ขนาดส้อมเลื่อนความกว้างภายนอก (มิลลิเมตร) |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มิลลิเมตร) |
เวลาขึ้น / เวลาพัลส์ตก เต็มแล้ว (วินาที) |
โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ติดตั้งแบตเตอรี่ | เวลาในการชาร์จ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 457,599.00 ฿ 418,016.69 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 110 | 600 | 1590 | - | 1500 | 70/150 | 22 | 300 | 460-5527 | 209 | GR-95D31R | 7 ชั่วโมง | 1 หน่วย | ||
฿ 546,970.00 ฿ 499,657.10 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800 | 125 | 1000 | 1590 | - | 1500 | 70/180 | 35 | 500 | 460-5578 | 364 | SG-130E41R | 7 ชั่วโมง | 1 หน่วย | ||
฿ 564,200.00 ฿ 376,490.66 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 95 วัน | 980 | 125 | 800 | 1590 | - | 1500 | 70/180 | 35 | 400 | 460-5608 | 338 | SG-130E41R | 7 ชั่วโมง | 1 หน่วย | ||
฿ 541,986.00 ฿ 495,104.21 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 980 | 125 | 800 | 1590 | - | 1500 | 70/180 | 35 | 400 | 460-5616 | 348 | SG-130E41R | 7 ชั่วโมง | 1 หน่วย | ||
฿ 497,106.00 ฿ 454,106.33 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 380 | 110 | 600 | 2510 | 232 to 600 | 2420 | 70/150 | 22 | 300 | 460-5683 | 258 | EB65 | ประมาณ 7 ชั่วโมง | 1 หน่วย | ||
฿ 546,970.00 ฿ 499,657.10 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 650 | 125 | 800 | 2510 | 262 ถึง 726 | 2420 | 70/200 | 30 | 400 | 460-5713 | 374 | EB100 | ประมาณ 7 ชั่วโมง | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
·มีรัศมีวงเลี้ยวเล็กและ ล้อ แบบใช้ไฟฟ้า ทนทานสูง
·การเพิ่มและลดจะดำเนินการโดยใช้ การทำงานของ ก้านโยก ระบบสวมเร็วแบบวันทัช (One-touch)ความเร็วในการยก / ลดจะแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับ มุม ที่ มือจับ ลดลง
·ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี่เพื่อให้การขนส่งเป็นเรื่องง่าย
·แม้แต่ของหนักก็สามารถเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดาย
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เป็น โต๊ะยกของ ( สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ สูง) สำหรับใช้ในโรงงานศูนย์โลจิสติกส์และ โกดัง ต่างๆ
รหัสรุ่น |
---|
ST50A |
ST80A-WW |
ST98A |
ST98A-WN |
STW38A |
STW65A |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | โหลดไฟฟ้า สม่ำเสมอ (กก.) | ความกว้างของส้อม (มม.) | ความยาวของส้อม (มม.) | ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) | ขนาดส้อมเลื่อนความกว้างภายนอก (มิลลิเมตร) |
สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มิลลิเมตร) |
เวลาขึ้น / เวลาพัลส์ตก เต็มแล้ว (วินาที) |
โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
ติดตั้งแบตเตอรี่ | เวลาในการชาร์จ | จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 457,599.00 ฿ 418,016.69 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 110 | 600 | 1590 | - | 1500 | 70/150 | 22 | 300 | 460-5527 | 209 | GR-95D31R | 7 ชั่วโมง | 1 หน่วย | ||
฿ 546,970.00 ฿ 499,657.10 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 800 | 125 | 1000 | 1590 | - | 1500 | 70/180 | 35 | 500 | 460-5578 | 364 | SG-130E41R | 7 ชั่วโมง | 1 หน่วย | ||
฿ 564,200.00 ฿ 376,490.66 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 95 วัน | 980 | 125 | 800 | 1590 | - | 1500 | 70/180 | 35 | 400 | 460-5608 | 338 | SG-130E41R | 7 ชั่วโมง | 1 หน่วย | ||
฿ 541,986.00 ฿ 495,104.21 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 980 | 125 | 800 | 1590 | - | 1500 | 70/180 | 35 | 400 | 460-5616 | 348 | SG-130E41R | 7 ชั่วโมง | 1 หน่วย | ||
฿ 497,106.00 ฿ 454,106.33 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 380 | 110 | 600 | 2510 | 232 to 600 | 2420 | 70/150 | 22 | 300 | 460-5683 | 258 | EB65 | ประมาณ 7 ชั่วโมง | 1 หน่วย | ||
฿ 546,970.00 ฿ 499,657.10 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 650 | 125 | 800 | 2510 | 262 ถึง 726 | 2420 | 70/200 | 30 | 400 | 460-5713 | 374 | EB100 | ประมาณ 7 ชั่วโมง | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง