(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
ALM200R |
ALM350 |
ALM500-27 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พิกัดน้ำหนัก เท่ากับ (กก.) | ความกว้างส้อม (มม.) | ความยาวส้อม (มม.) | ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มิลลิเมตร) |
ยกเลิกการโหลด เวลาพัลส์ตก ขึ้น / ลง (วินาที) |
เวลาขึ้น / เวลาพัลส์ตก เต็มแล้ว (วินาที) |
โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง (มิลลิเมตร) |
ขนาดส้อมและความกว้างภายนอกเลื่อน (มิลลิเมตร) |
ความสูงรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 781,808.00 ฿ 634,671.73 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 60 | 600 | 1500 | 1410 | 130/100 | 10/23 | 13/12 | 300 | 126 ถึง 530 | 1870 | 458-3752 | 487 | 1 หน่วย | ||
฿ 651,179.00 ฿ 528,627.11 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 350 | 100 | 600 | 1500 | 1410 | 80/100 | 10/23 | 16/8 | 300 | 210 ถึง 650 | 1840 | 458-3761 | 317 | 1 หน่วย | ||
฿ 821,586.00 ฿ 666,963.51 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 115 | 650 | 2700 | 2610 | 80/100 | 25/31 | 38/32 | 325 | 240 ถึง 690 | 2,000 ถึง 3350 | 458-3779 | 371 | 1 หน่วย |
รถยกเคลื่อนที่สำหรับจัดเก็บและขนส่งสินค้าโดยการเพิ่มและลดลิฟต์ตลอดจน ข้อต่อลด โหลดไฟฟ้า งานโดยใช้ ฟังก์ชั่น ช่วยเหลือ
[คุณสมบัติ]
·ใช้งานง่ายเมื่อตัวยกเคลื่อนที่ไปข้างหน้าโดยการดันที่ มือจับ ไปข้างหน้าและข้างหลังโดยดึงที่ มือจับ ข้างหลัง
·ความเร็วสามารถปรับได้โดยการกดที่ มือจับ
·สามารถใช้งานได้แม้ในพื้นที่แคบด้วยรัศมีวงเลี้ยวที่เล็ก
·สวิตช์ / ของเสีย
· อุปกรณ์แหล่งจ่าย ช่วยในการเคลื่อนย้ายของหนักได้ง่าย
[การประยุกต์ใช้งาน]
สะดวกในการยก / ลดและขนย้าย
·รวม ฟังก์ชั่น ระบบ ช่วย อุปกรณ์แหล่งจ่าย ที่ช่วยให้ทุกคนสามารถขนย้ายของหนักได้อย่างง่ายดาย
รหัสรุ่น |
---|
ALM200R |
ALM350 |
ALM500-27 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | พิกัดน้ำหนัก เท่ากับ (กก.) | ความกว้างส้อม (มม.) | ความยาวส้อม (มม.) | ความสูงส้อมสูงสุด (มม.) | สโตรค/ระยะเคลื่อนที่ (มิลลิเมตร) |
เส้นผ่าศูนย์กลาง ล้อ D (มิลลิเมตร) |
ยกเลิกการโหลด เวลาพัลส์ตก ขึ้น / ลง (วินาที) |
เวลาขึ้น / เวลาพัลส์ตก เต็มแล้ว (วินาที) |
โหลดไฟฟ้า ศูนย์ระยะทาง (มิลลิเมตร) |
ขนาดส้อมและความกว้างภายนอกเลื่อน (มิลลิเมตร) |
ความสูงรวม (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (กิโลกรัม) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 781,808.00 ฿ 634,671.73 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 200 | 60 | 600 | 1500 | 1410 | 130/100 | 10/23 | 13/12 | 300 | 126 ถึง 530 | 1870 | 458-3752 | 487 | 1 หน่วย | ||
฿ 651,179.00 ฿ 528,627.11 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 350 | 100 | 600 | 1500 | 1410 | 80/100 | 10/23 | 16/8 | 300 | 210 ถึง 650 | 1840 | 458-3761 | 317 | 1 หน่วย | ||
฿ 821,586.00 ฿ 666,963.51 |
BATTERY TYPE LIFTERS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 500 | 115 | 650 | 2700 | 2610 | 80/100 | 25/31 | 38/32 | 325 | 240 ถึง 690 | 2,000 ถึง 3350 | 458-3779 | 371 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง