(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
รถบรรทุกสะดวก

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 8,335.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
WC-2-P
WC-3-P SALE
WC-4-P SALE
WCL-2-P
WCL-3-P
WCL-4-P SALE
WCLP-3-P SALE
WCLP-4-P SALE
WCP-3-P SALE
WCP-4-P SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
พิมพ์รายละเอียด จำนวน ชั้นวางของ
(ชั้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 9,956.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 600 พิมพ์โดยไม่มีพาเนล 2 466-1885 7500 1 หน่วย

฿ 13,245.00

฿ 12,185.40

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 810 พิมพ์โดยไม่มีพาเนล 3 466-1893 10800 1 หน่วย

฿ 15,111.00

฿ 13,900.61

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 810 พิมพ์โดยไม่มีพาเนล 4 466-1907 12900 1 หน่วย

฿ 8,335.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 400 600 พิมพ์โดยไม่มีพาเนล 2 466-1915 6500 1 หน่วย

฿ 10,003.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 400 810 พิมพ์โดยไม่มีพาเนล 3 466-1923 8900 1 หน่วย

฿ 11,861.00

฿ 10,912.12

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 400 810 พิมพ์โดยไม่มีพาเนล 4 466-1931 10900 1 หน่วย

฿ 17,685.00

฿ 16,268.43

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 400 810 พิมพ์ด้วยพาเนล 3 466-1940 12300 1 หน่วย

฿ 19,550.00

฿ 17,984.05

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 400 810 พิมพ์ด้วยพาเนล 4 466-1958 14300 1 หน่วย

฿ 20,934.00

฿ 19,259.28

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 810 พิมพ์ด้วยพาเนล 3 466-1966 14200 1 หน่วย

฿ 22,792.00

฿ 20,968.64

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 810 พิมพ์ด้วยพาเนล 4 466-1974 16300 1 หน่วย

สเปค พื้นฐาน

  • ความลึก(มิลลิเมตร)
    400
  • โหลดสูงสุด(กก. / หน่วย)
    96
  • สี
    ไข่มุกสีชมพู
  • คุณสมบัติ
    4 ล้อ ติดตั้ง ลูกล้อ เคลื่อนย้ายได้อย่างอิสระเพื่อความสะดวกในการจัดการ
  • แผ่นชั้นวางสเปค
    ชั้นวางของพร้อมที่หกรั่วไหล (สำหรับทั้งด้านหน้า / ด้านหลัง)
  • ชั้นวางของแผ่นปรับสเปค
    ยึดอยู่กับที่
  • สเปค ความสูงป้องกันการรั่วไหล(มิลลิเมตร)
    39
  • ล้อสเปค
    แบบหมุน 50 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์) 50 มม. (2 ชิ้น)
  • วัสดุ ตัวเครื่อง
    เหล็กกล้า
  • ลูกล้อ อะไหล่เหล็ก
    เหล็กกล้า
  • วัสดุ ล้อ
    ยาง
  • จำนวนเนื้อหา
    1 หน่วย

รายละเอียดสินค้า

รถเข็น มี น้ำหนักเบา มือจับ ง่ายและสะดวก
[คุณสมบัติ]
·มีล้อเลื่อน ยาง ขนาดø50มม. สี่ ลูกล้อ ที่ช่วยให้ใช้งานได้ง่าย
·มีสีชมพูมุกสดและเป็นต้นฉบับ
·แผงชั้นวางสามารถพลิกกลับได้และมีความต้านทานต่อ โหลดไฟฟ้า รวม 96 กก.
·เนื่องจากประเภทที่มีแผงมาพร้อมกับตะขอจึงเป็นไปได้ที่จะแขวนเครื่องมือ ฯลฯ
·มีตัวป้องกันการรั่วไหลเป็นตัวเลือกที่จำหน่ายแยกต่างหาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·สามารถจัดเก็บได้ด้านล่าง โต๊ะช่าง และเหมาะสำหรับการนั่งทำงาน
·สามารถใช้เพื่อจัดการ เครื่องมือ และ วัสดุ ส่วนบุคคลและเหมาะสำหรับการใช้งานโดยคนงานหลายคน
· ชนิดประกอบ

รหัสรุ่น
WC-2-P
WC-3-P SALE
WC-4-P SALE
WCL-2-P
WCL-3-P
WCL-4-P SALE
WCLP-3-P SALE
WCLP-4-P SALE
WCP-3-P SALE
WCP-4-P SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
พิมพ์รายละเอียด จำนวน ชั้นวางของ
(ชั้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 9,956.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 600 พิมพ์โดยไม่มีพาเนล 2 466-1885 7500 1 หน่วย

฿ 13,245.00

฿ 12,185.40

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 810 พิมพ์โดยไม่มีพาเนล 3 466-1893 10800 1 หน่วย

฿ 15,111.00

฿ 13,900.61

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 810 พิมพ์โดยไม่มีพาเนล 4 466-1907 12900 1 หน่วย

฿ 8,335.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 400 600 พิมพ์โดยไม่มีพาเนล 2 466-1915 6500 1 หน่วย

฿ 10,003.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 400 810 พิมพ์โดยไม่มีพาเนล 3 466-1923 8900 1 หน่วย

฿ 11,861.00

฿ 10,912.12

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 400 810 พิมพ์โดยไม่มีพาเนล 4 466-1931 10900 1 หน่วย

฿ 17,685.00

฿ 16,268.43

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 400 810 พิมพ์ด้วยพาเนล 3 466-1940 12300 1 หน่วย

฿ 19,550.00

฿ 17,984.05

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 400 810 พิมพ์ด้วยพาเนล 4 466-1958 14300 1 หน่วย

฿ 20,934.00

฿ 19,259.28

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 810 พิมพ์ด้วยพาเนล 3 466-1966 14200 1 หน่วย

฿ 22,792.00

฿ 20,968.64

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 600 810 พิมพ์ด้วยพาเนล 4 466-1974 16300 1 หน่วย

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1