(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
เกวียน เครื่องมือ ( สเปค ด้านเดียว)

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ
  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

รายละเอียด

  • เริ่ม :
    ฿ 30,257.42 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
HW-A4 SALE
HW-A5 SALE
HW-M4 SALE
HW-M5 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
โหลดสูงสุด
(กก. / หน่วย)
พิมพ์รายละเอียด พิกัดน้ำหนัก ต่อชั้นวาง (ชนิดตื้น)
(กก. / ชั้น)
พิกัดน้ำหนัก ต่อชั้นวาง (ประเภทปานกลาง)
(กก. / ชั้น)
พิกัดน้ำหนัก ต่อชั้นวาง (ชนิดลึก)
(กก. / ชั้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ล้อสเปค

฿ 38,644.52

฿ 32,102.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 603 483 802 200 200 กิโลกรัม - 30 40 511-8441 70000 แบบอยู่กับที่ 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น)

฿ 43,805.81

฿ 35,395.09

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 603 483 802 200 200 กิโลกรัม 15 30 40 511-8450 70000 แบบอยู่กับที่ 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น)

฿ 30,257.42

฿ 24,169.63

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 500 380 759 150 150 กิโลกรัม - 20 30 511-8468 45000 แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น)

฿ 32,176.77

฿ 25,632.01

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 500 380 759 150 150 กิโลกรัม 15 20 30 511-8476 45000 แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น)

สเปค พื้นฐาน

  • สี
    สีเขียว
  • จำนวน ชั้นวางของ(ชั้น)
    1
  • คุณสมบัติ
    ลิ้นชัก 2 เครื่องวัดระดับน้ำ มีอุปกรณ์ความปลอดภัยที่ป้องกันไม่ให้ดึงลิ้นชักทั้งสองออกพร้อมกัน
  • ตัวเครื่อง
    เหล็กกล้า
  • ลูกล้อ อะไหล่เหล็ก
    เหล็กกล้า
  • ล้อ
    ยาง

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
ลิ้นชักสอง เครื่องวัดระดับน้ำ คุณสมบัติ กลไก ความปลอดภัยที่ป้องกันไม่ให้ทั้งสองระดับเปิดพร้อมกัน

รหัสรุ่น
HW-A4 SALE
HW-A5 SALE
HW-M4 SALE
HW-M5 SALE
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ที่ดินริมถนน
(มิลลิเมตร)
ความลึก
(มิลลิเมตร)
ความสูง
(มิลลิเมตร)
โหลดสูงสุด
(กก. / หน่วย)
พิมพ์รายละเอียด พิกัดน้ำหนัก ต่อชั้นวาง (ชนิดตื้น)
(กก. / ชั้น)
พิกัดน้ำหนัก ต่อชั้นวาง (ประเภทปานกลาง)
(กก. / ชั้น)
พิกัดน้ำหนัก ต่อชั้นวาง (ชนิดลึก)
(กก. / ชั้น)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
ล้อสเปค

฿ 38,644.52

฿ 32,102.00

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 603 483 802 200 200 กิโลกรัม - 30 40 511-8441 70000 แบบอยู่กับที่ 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น)

฿ 43,805.81

฿ 35,395.09

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 1 วัน 603 483 802 200 200 กิโลกรัม 15 30 40 511-8450 70000 แบบอยู่กับที่ 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิดหมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น)

฿ 30,257.42

฿ 24,169.63

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 500 380 759 150 150 กิโลกรัม - 20 30 511-8468 45000 แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น)

฿ 32,176.77

฿ 25,632.01

STEEL WAGONS 1 ชิ้น 40 วัน 500 380 759 150 150 กิโลกรัม 15 20 30 511-8476 45000 แบบหมุน 75 มม. (2 ชิ้น) แบบหมุน (พร้อม สต๊อปเปอร์) 75 มม. (2 ชิ้น)

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1

สเปค ผลิตภัณฑ์

คุณสมบัติ

● 2 ลิ้นชักติดตั้ง กลไก ความปลอดภัยที่ไม่สามารถถอนออกได้ในเวลาเดียวกัน

สเปค

● น้ำหนัก โหลดไฟฟ้า สูงสุด (กก. / ชิ้น): 200
● พิกัดน้ำหนัก เท่ากับ (กก. / สเตจ) ขนาดกลาง: 30
● พิกัดน้ำหนัก เท่ากับ (กก. / สเตจ) ประเภทลึก: 40
● กว้าง x ลึก x สูง (มม.): 603 × 483 × 802
● ส สเปค ด้านเดียว 
● สี: สีเขียว
● ลูกล้อ: แบบอยู่กับที่ 100 มม. (2 ชิ้น) ชนิด ยืดหยุ่น (พร้อม สต๊อปเปอร์) 100 มม. (2 ชิ้น)

วัสดุ

● ตัวเครื่อง หลัก: เหล็กกล้า
● ลูกล้อ ฉากยึด: เหล็กกล้า
● ล้อ: ยาง