(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
W2A-S4606 |
W2A-S4607 |
W2A-S4609 |
W2A-S6106 |
W2A-S6107 |
W2A-S6109 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,667.00 ฿ 29,133.64 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 610 | 460 | 458-3302 | 11600 | 1 หน่วย | ||
฿ 33,911.00 ฿ 31,198.12 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 760 | 460 | 458-3311 | 13000 | 1 หน่วย | ||
฿ 36,198.00 ฿ 33,302.16 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 910 | 460 | 458-3329 | 14300 | 1 หน่วย | ||
฿ 35,935.00 ฿ 33,060.20 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 610 | 610 | 458-3337 | 13400 | 1 หน่วย | ||
฿ 38,969.00 ฿ 35,851.48 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 760 | 610 | 458-3345 | 15200 | 1 หน่วย | ||
฿ 41,916.00 ฿ 38,562.72 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 910 | 610 | 458-3353 | 17000 | 1 หน่วย |
[คุณสมบัติ]
· ตลับลูกปืน ที่มี งานละเอียด ซึ่งปิดผนึกอย่างดีและ คุณสมบัติ การกลึงที่ดีใช้สำหรับชิ้นส่วนกลึงและเพลาส่งผลให้การทำงานเงียบ
[การประยุกต์ใช้งาน]
·โรงงานต่างๆ
·ห้องพักสะอาด
·สิ่งอำนวยความสะดวกในการวิจัย
· สิ่งอำนวยความสะดวกทางการแพทย์
·ห้องครัว
รหัสรุ่น |
---|
W2A-S4606 |
W2A-S4607 |
W2A-S4609 |
W2A-S6106 |
W2A-S6107 |
W2A-S6109 |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | ที่ดินริมถนน (มิลลิเมตร) |
ความลึก (มิลลิเมตร) |
รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 31,667.00 ฿ 29,133.64 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 610 | 460 | 458-3302 | 11600 | 1 หน่วย | ||
฿ 33,911.00 ฿ 31,198.12 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 760 | 460 | 458-3311 | 13000 | 1 หน่วย | ||
฿ 36,198.00 ฿ 33,302.16 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 910 | 460 | 458-3329 | 14300 | 1 หน่วย | ||
฿ 35,935.00 ฿ 33,060.20 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 610 | 610 | 458-3337 | 13400 | 1 หน่วย | ||
฿ 38,969.00 ฿ 35,851.48 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 760 | 610 | 458-3345 | 15200 | 1 หน่วย | ||
฿ 41,916.00 ฿ 38,562.72 |
STAINLESS WAGONS | 1 ชิ้น | 40 วัน | 910 | 610 | 458-3353 | 17000 | 1 หน่วย |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง