(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
ภาชนะ A-Type A-1

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 862.25 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
A-1-B
A-1-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 862.25

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน สีน้ำเงิน 501-1671 1 ชิ้น

฿ 862.25

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง 501-1884 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • ความกว้างของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    460
  • ความลึกของ รูปร่างภายนอก(มิลลิเมตร)
    280
  • ความสูงภายนอก(มิลลิเมตร)
    100
  • ความจุ(L)
    9
  • ประเภทผลิตภัณฑ์
    ภาชนะ ประเภทกล่อง
  • วัสดุ (ตัวผลิตภัณฑ์)
    โพลีโพรพีลีน (PP)
  • ส่วนหน้าของมิติภายในที่ใช้งานได้(มิลลิเมตร)
    365
  • ความลึกของมิติภายในที่ใช้งานได้(มิลลิเมตร)
    245
  • ขนาดความสูงภายในที่ใช้งานได้(มิลลิเมตร)
    85
  • โฮลเดอร์ บัตรที่ รองรับการใช้งาน ( ขายปลีก/แยกจำหน่าย)
    -
  • มวล(ก.)
    650
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า



* * * *
ผลิตภัณฑ์นี้เป็นตัวหลักเท่านั้นต้องซื้อฝาปิดแยกต่างหาก

รหัสรุ่น
A-1-B
A-1-Y
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง สี รหัสของทรัสโก้ จำนวนเนื้อหา

฿ 862.25

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 10 วัน สีน้ำเงิน 501-1671 1 ชิ้น

฿ 862.25

BOX TYPE CONTAINERS 1 ชิ้น 12 วัน สีเหลือง 501-1884 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1