(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
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
สายพาน Eco ป้องกัน โหลดไฟฟ้า เลื่อยโซ่ จานสี

คลิกภาพเพื่อขยาย

เลื่อน เมาส์ ไปเหนือภาพเพื่อซูม หรือคลิกภาพเพื่อขยาย

คุณสามารถเพิ่มได้สูงสุด 6 รายการในรายการเปรียบเทียบ

ข้อมูลจำเพาะ / ขนาดลบทั้งหมด

จำนวนวันจัดส่ง :
ราคาต่อหน่วย :

Loading...

  • เริ่ม :
    ฿ 1,327.00 /หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รหัสรุ่น
WEB-25P
WEB-25PW
WEB-45PW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,327.00

BINDING BELTS 1 ชิ้น 12 วัน 250 4.4 390-5934 290 1 ชิ้น

฿ 2,926.00

BINDING BELTS 1 ชิ้น 10 วัน 250 4.6 390-5942 420 1 ชิ้น

฿ 3,564.76

BINDING BELTS 1 ชิ้น 10 วัน 450 4.4 390-5951 715 1 ชิ้น

สเปค พื้นฐาน

  • รุ่นผลิตภัณฑ์
    แถบรัด
  • สี
    สีน้ำเงิน
  • ความหนา(มิลลิเมตร)
    0.3
  • ตัวเครื่อง / ตัวเลือก
    ตัวเครื่อง หลัก
  • คุณสมบัติ
    ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานด้วยการทำงานที่ง่าย
  • ใช้
    การ ป้องกันการพังของ โหลดไฟฟ้า พาเลท
  • วัสดุ
    ไนล่อน วัว
  • สเปค
    สเปค กันน้ำ
  • จำนวนเนื้อหา
    1 ชิ้น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
·ใช้งานง่ายช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
[การประยุกต์ใช้งาน]
·เพื่อป้องกันการยุบตัวของโหลดพาเลท

รหัสรุ่น
WEB-25P
WEB-25PW
WEB-45PW
รหัสรุ่น ราคา ชื่อสินค้า จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ ส่วนลดปริมาณ จำนวนวันจัดส่ง ความกว้าง
(มิลลิเมตร)
ความยาว
(ม.)
รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
จำนวนเนื้อหา

฿ 1,327.00

BINDING BELTS 1 ชิ้น 12 วัน 250 4.4 390-5934 290 1 ชิ้น

฿ 2,926.00

BINDING BELTS 1 ชิ้น 10 วัน 250 4.6 390-5942 420 1 ชิ้น

฿ 3,564.76

BINDING BELTS 1 ชิ้น 10 วัน 450 4.4 390-5951 715 1 ชิ้น

กำลังโหลด...

รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ

  1. 1