(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์
เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น
รหัสรุ่น |
---|
6000/2071-RL2L |
6000/2071-RL2M |
6000/2071-RL2S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แนวตั้ง (มิลลิเมตร) |
ตามแนวนอน (มิลลิเมตร) |
ขนาด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,746.58 |
DUST RESPIRATORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 135 | 120 | L | 324-6604 | 96 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,746.43 |
DUST RESPIRATORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 130 | 110 | M | 324-6612 | 95 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,746.27 |
DUST RESPIRATORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | 110 | S | 324-6621 | 94 | 1 ชิ้น |
[คุณสมบัติ]
·หน้ากากป้องกันฝุ่นแบบคู่แนวคิดใหม่ในการดูดอากาศจากทุกพื้นผิวของวัสดุกรองและไม่ใช้กล่องกรอง
·ชนิดถอดเปลี่ยนได้ด้วยน้ำหนักเพียง 96 กรัม (ค่า) หรือน้อยกว่าจะช่วยลดความเครียดแม้ในขณะที่สวมใส่เป็นเวลานาน
·ความต้านทานการ ท่อนำเข้า จะลดลงโดยการรับอากาศผ่าน พื้นผิว ทั้งหมดของ วัสดุ ชุดกรอง ทำให้หายใจได้ง่ายมาก
[การประยุกต์ใช้งาน]
·Class 4
·งานเชื่อมและงานฝุ่นทั่วไป
รหัสรุ่น |
---|
6000/2071-RL2L |
6000/2071-RL2M |
6000/2071-RL2S |
รหัสรุ่น | ราคา | ชื่อสินค้า | จำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำ | ส่วนลดปริมาณ | จำนวนวันจัดส่ง | แนวตั้ง (มิลลิเมตร) |
ตามแนวนอน (มิลลิเมตร) |
ขนาด | รหัสของทรัสโก้ | มวล (ก.) |
จำนวนเนื้อหา |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
฿ 1,746.58 |
DUST RESPIRATORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 135 | 120 | L | 324-6604 | 96 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,746.43 |
DUST RESPIRATORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 130 | 110 | M | 324-6612 | 95 | 1 ชิ้น | ||
฿ 1,746.27 |
DUST RESPIRATORS | 1 ชิ้น | 10 วัน | 120 | 110 | S | 324-6621 | 94 | 1 ชิ้น |
กำลังโหลด...
รายการผลิตภัณฑ์สามารถกรองได้โดยใช้ตัวเลือกที่อยู่ใต้ชื่อรายการข้อมูลจำเพาะ
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง
ข้อเสนอแนะในการปรับปรุง