1. No. of part number of this product, can see and select from the list here
2. Or select spec by configure tab until part number generated
3. Product information available in this area

(!) เนื่องจาก Microsoft จะหยุดให้การสนับสนุนระบบปฏิบัติการ Windows 7 ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2563 และอาจส่งผลให้ผู้ใช้ระบบปฏิบัติการ Windows 7 ไม่สามารถใช้งานเว็บไซต์มิซูมิได้อย่างสมบูรณ์ กรุณาอัพเดทระบบและบราวเซอร์ตามเงื่อนไขระบบที่รองรับมิซูมิเว็บไซต์

    Sales
  • ดูล่าสุด
  • ชิ้นส่วนของฉัน
  • รถเข็น
ผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด
X
ชิ้นส่วนของฉัน
X
รถเข็น รายการ
X
Loading...
  • Scheduled Maintenance Notice: This site will be unavailable due to scheduled maintenance from 8:00 28/7/2024 to 6:00 29/7/2024. We apologize for the inconvenience.
  • Notice of End of Sales for Economy Series Pneumatic Equipment Category. More information.
  • แจ้งวันหยุดทำการในเดือน กรกฎาคมและสิงหาคม 2567 | Notice holiday in July and August 2024 > คลิก

ตู้ล็อคเกอร์แบบใช้หลายคน (ชนิดกระบอกล็อค / มีตัวยึดกุญแจ / ชนิดไม่มีลูกกุญแจ) (รหัสสินค้า)

LOCKERS

ตู้ล็อคเกอร์แบบใช้หลายคน (ชนิดกระบอกล็อค / มีตัวยึดกุญแจ / ชนิดไม่มีลูกกุญแจ)
คุณสามารถเพิ่มได้ถึง 6 รายการต่อหมวดหมู่เพื่อเปรียบเทียบรายการ

  • Sale
  • ถึง 31/07/2024
กรองหมวดหมู่ :
รหัสสินค้า :
  • เริ่ม :
    ฿ 14,844.00/หน่วย
  • จำนวน :
  • จำนวนวันจัดส่ง :
    ---
  • รวม :
    ---

เลือกรหัสสินค้าเพื่อสั่งซื้อทันที/ ใส่ในรถเข็น

รายละเอียดสินค้า

[คุณสมบัติ]
· ตู้ล็อคเกอร์ ขนาดกะทัดรัดที่สามารถเลือกได้ตามจำนวนคนและวัตถุประสงค์การใช้งาน

สเปค

● สี: นีโอเกรย์

วัสดุ

● เหล็กกล้า
รหัสสินค้า
SVG12AD SALE
รหัสสินค้าราคาชื่อสินค้าจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ความกว้าง (mm) ความสูง (mm) ความลึก (mm) ประเภทรายละเอียด ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความกว้างเปิด
(มิลลิเมตร)
ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความสูง
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
กุญแจ จำนวนเนื้อหา

฿ 27,421.00

฿ 25,227.32

LOCKERS 1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ 12 ท่าน9001790515ชนิดที่มีตัวแขวนแม่กุญแจ248473397กุญแจล็อคทรงกระบอก-454-090552500ประเภทแม่กุญแจ (แม่กุญแจแยกจำหน่าย)1 หน่วย

กำลังโหลด …

  1. 1

ข้อมูลพื้นฐาน

สี Neogray สเปค ผลิตภัณฑ์ สำเร็จรูป วัสดุ เหล็กกล้า
จำนวนเนื้อหา 1 หน่วย

โปรดตรวจสอบ ชนิด / มิติ / รายละเอียด ของชิ้นส่วน SVG12AD ในชุด ตู้ล็อคเกอร์แบบใช้หลายคน (ชนิดกระบอกล็อค / มีตัวยึดกุญแจ / ชนิดไม่มีลูกกุญแจ)

สินค้าที่สเปคคล้ายกัน ...

รหัสสินค้า
SHG12A
SHG12B
SHG6A
SVG12B
SVG15A
SVG6LA
รหัสสินค้าราคาจำนวนคำสั่งซื้อขั้นต่ำส่วนลดปริมาณวันจัดส่งขนาด ความกว้าง (mm) ความสูง (mm) ความลึก (mm) ประเภทรายละเอียด ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความกว้างเปิด
(มิลลิเมตร)
ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความลึก
(มิลลิเมตร)
ขนาดที่มีประสิทธิภาพต่อกล่อง: ความสูง
(มิลลิเมตร)
อุปกรณ์เสริม JAN Code รหัสของทรัสโก้ มวล
(ก.)
กุญแจ จำนวนเนื้อหา

฿ 35,069.21

1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ 12 ท่าน1775880415ประเภท กุญแจล็อคทรงกระบอก249373360กุญแจล็อคทรงกระบอก ชั้นวางของ4989999762617520-886651000ประเภท กุญแจล็อคทรงกระบอก-

฿ 26,858.00

1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ 12 ท่าน1775880415ชนิดที่มีตัวแขวนแม่กุญแจ249373360ที่แขวนกุญแจชั้นวางของ4989999762624520-888251000ประเภทแม่กุญแจ (แม่กุญแจแยกจำหน่าย)-

฿ 19,363.04

1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ 6 คน900880415ประเภท กุญแจล็อคทรงกระบอก249373360กุญแจล็อคทรงกระบอก ชั้นวางของ4989999762631520-887427200ประเภท กุญแจล็อคทรงกระบอก-

฿ 27,270.00

1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ 12 ท่าน9001790380ชนิดที่มีตัวแขวนแม่กุญแจ248338397ที่แขวนกุญแจ4989999762587520-884053000ประเภทแม่กุญแจ (แม่กุญแจแยกจำหน่าย)-

฿ 35,881.90

1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ 15 ท่าน9001790380ประเภท กุญแจล็อคทรงกระบอก247340311กุญแจล็อคทรงกระบอก4989999764451520-885851000ประเภท กุญแจล็อคทรงกระบอก-

฿ 23,471.12

1 ชิ้น 40 วัน สำหรับ 6 คน9001373515ประเภท กุญแจล็อคทรงกระบอก393475395กุญแจล็อคทรงกระบอก4989999764475520-890439000ประเภท กุญแจล็อคทรงกระบอก-